Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero calidad mínima de 4.6 o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los tornillos de orejetas se aprietan a mano sin herramienta y (normalmente) también se aflojan así.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07199_AM Tornillos de orejetas DIN 316, forma AM, forma americana 154 kB

Planos

Tornillos de orejetas DIN 316, forma AM, forma americana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo de base
DLA
máx.
D2
máx.
H
máx.
H1
máx.
CADAcc.PrecioPedir
07199-204X10AMAceroM410229,5-10,5 0,74 €
07199-204X12AMAceroM412229,5-10,5 0,74 €
07199-204X15AMAceroM415229,5-10,5 0,75 €
07199-204X20AMAceroM420229,5-10,5 0,75 €
07199-204X25AMAceroM425229,5-10,5 0,77 €
07199-204X30AMAceroM430229,5-10,5 0,78 €
07199-205X10AMAceroM510229,5-10,5 0,75 €
07199-205X12AMAceroM512229,5-10,5 0,75 €
07199-205X15AMAceroM515229,5-10,5 0,76 €
07199-205X20AMAceroM520229,5-10,5 0,77 €
07199-205X25AMAceroM525229,5-10,5 0,78 €
07199-205X30AMAceroM530229,5-10,5 0,79 €
07199-205X35AMAceroM535229,5-10,5 0,79 €
07199-205X40AMAceroM540229,5-10,5 0,82 €
07199-206X10AMAceroM61026,811,9-12,9 0,90 €
07199-206X12AMAceroM61226,811,9-12,9 0,90 €
07199-206X15AMAceroM61526,811,9-12,9 0,90 €
07199-206X20AMAceroM62026,811,9-12,9 0,91 €
07199-206X25AMAceroM62526,811,9-12,9 0,92 €
07199-206X30AMAceroM63026,811,9-12,9 0,93 €
07199-206X35AMAceroM63526,811,9-12,9 0,95 €
07199-206X40AMAceroM64026,811,9-12,9 0,97 €
07199-206X50AMAceroM65026,811,9-12,9 1,02 €
07199-208X10AMAceroM81030,313,5-14,8 1,33 €
07199-208X12AMAceroM81230,313,5-14,8 1,28 €
07199-208X15AMAceroM81530,313,5-14,8 1,29 €
07199-208X20AMAceroM82030,313,5-14,8 1,30 €
07199-208X25AMAceroM82530,313,5-14,8 1,33 €
07199-208X30AMAceroM83030,313,5-14,8 1,36 €
07199-208X35AMAceroM83530,313,5-14,8 1,38 €
07199-208X40AMAceroM84030,313,5-14,8 1,41 €
07199-208X45AMAceroM84530,313,5-14,8 1,45 €
07199-208X50AMAceroM85030,313,5-14,8 1,47 €
07199-208X60AMAceroM86030,313,5-14,8 1,84 €
07199-210X15AMAceroM101535,315,3-17,3 1,54 €
07199-210X20AMAceroM102035,315,3-17,3 1,54 €
07199-210X25AMAceroM102535,315,3-17,3 1,60 €
07199-210X30AMAceroM103035,315,3-17,3 1,64 €
07199-210X35AMAceroM103535,315,3-17,3 1,69 €
07199-210X40AMAceroM104035,315,3-17,3 1,75 €
07199-210X50AMAceroM105035,315,3-17,3 1,86 €
07199-210X60AMAceroM106035,315,3-17,3 2,25 €
07199-212X20AMAceroM122047,520,5-22,5 1,71 €
07199-212X25AMAceroM122547,520,5-22,5 1,74 €
07199-212X30AMAceroM123047,520,5-22,5 1,77 €
07199-212X35AMAceroM123547,520,5-22,5 1,82 €
07199-212X40AMAceroM124047,520,5-22,5 2,07 €
07199-212X50AMAceroM125047,520,5-22,5 2,08 €
07199-212X60AMAceroM126047,520,5-22,5 2,79 €
07199-1204X10AMAcero inoxidableM410229,5-10,5 0,91 €
07199-1204X12AMAcero inoxidableM412229,5-10,5 0,94 €
07199-1204X16AMAcero inoxidableM416229,5-10,5 1,00 €
07199-1204X20AMAcero inoxidableM420229,5-10,5 1,01 €
07199-1204X25AMAcero inoxidableM425229,5-10,5 1,04 €
07199-1204X30AMAcero inoxidableM430229,5-10,5 1,07 €
07199-1205X10AMAcero inoxidableM510229,5-10,5 0,97 €
07199-1205X12AMAcero inoxidableM512229,5-10,5 1,07 €
07199-1205X16AMAcero inoxidableM516229,5-10,5 1,02 €
07199-1205X20AMAcero inoxidableM520229,5-10,5 1,06 €
07199-1205X25AMAcero inoxidableM525229,5-10,5 1,12 €
07199-1205X30AMAcero inoxidableM530229,5-10,5 1,12 €
07199-1205X35AMAcero inoxidableM535229,5-10,5 1,28 €
07199-1205X40AMAcero inoxidableM540229,5-10,5 1,35 €
07199-1206X10AMAcero inoxidableM61026,811,9-12,9 1,16 €
07199-1206X12AMAcero inoxidableM61226,811,9-12,9 1,21 €
07199-1206X16AMAcero inoxidableM61626,811,9-12,9 1,23 €
07199-1206X20AMAcero inoxidableM62026,811,9-12,9 1,27 €
07199-1206X25AMAcero inoxidableM62526,811,9-12,9 1,36 €
07199-1206X30AMAcero inoxidableM63026,811,9-12,9 1,40 €
07199-1206X35AMAcero inoxidableM63526,811,9-12,9 1,43 €
07199-1206X40AMAcero inoxidableM64026,811,9-12,9 1,50 €
07199-1206X45AMAcero inoxidableM64526,811,9-12,9 1,75 €
07199-1206X50AMAcero inoxidableM65026,811,9-12,9 1,75 €
07199-1208X10AMAcero inoxidableM81030,313,5-14,8 1,45 €
07199-1208X12AMAcero inoxidableM81230,313,5-14,8 1,98 €
07199-1208X16AMAcero inoxidableM81630,313,5-14,8 2,05 €
07199-1208X20AMAcero inoxidableM82030,313,5-14,8 2,08 €
07199-1208X25AMAcero inoxidableM82530,313,5-14,8 2,13 €
07199-1208X30AMAcero inoxidableM83030,313,5-14,8 2,20 €
07199-1208X35AMAcero inoxidableM83530,313,5-14,8 2,29 €
07199-1208X40AMAcero inoxidableM84030,313,5-14,8 2,38 €
07199-1208X45AMAcero inoxidableM84530,313,5-14,8 2,53 €
07199-1208X50AMAcero inoxidableM85030,313,5-14,8 2,68 €
07199-1208X60AMAcero inoxidableM86030,313,5-14,8 3,31 €
07199-1210X16AMAcero inoxidableM101635,315,3-17,3 2,91 €
07199-1210X20AMAcero inoxidableM102035,315,3-17,3 2,96 €
07199-1210X25AMAcero inoxidableM102535,315,3-17,3 3,16 €
07199-1210X30AMAcero inoxidableM103035,315,3-17,3 3,24 €
07199-1210X35AMAcero inoxidableM103535,315,3-17,3 3,40 €
07199-1210X40AMAcero inoxidableM104035,315,3-17,3 3,61 €
07199-1210X45AMAcero inoxidableM104535,315,3-17,3 3,62 €
07199-1210X50AMAcero inoxidableM105035,315,3-17,3 3,83 €
07199-1210X60AMAcero inoxidableM106035,315,3-17,3 6,04 €