norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cabezal de fundición maleable, espiga de acero, mín. calidad 4.6 o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los tornillos de orejetas se aprietan a mano sin herramienta y (normalmente) también se aflojan así.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07199_DE Tornillos de orejetas DIN 316, forma DE, forma alemana 156 kB

Planos

Tornillos de orejetas DIN 316, forma DE, forma alemana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo de base
DLA
máx.
D2
máx.
H
máx.
H1
máx.
CADAcc.PrecioPedir
07199-104X8DEAceroM482073,99,5 1,40 €
07199-104X10DEAceroM4102073,99,5 1,37 €
07199-104X12DEAceroM4122073,99,5 1,44 €
07199-104X16DEAceroM4162073,99,5 1,40 €
07199-104X20DEAceroM4202073,99,5 1,56 €
07199-104X25DEAceroM4252073,99,5 1,38 €
07199-104X30DEAceroM4302073,99,5 1,45 €
07199-105X10DEAceroM510259,55,312 1,38 €
07199-105X12DEAceroM512259,55,312 1,46 €
07199-105X16DEAceroM516259,55,312 1,41 €
07199-105X20DEAceroM520259,55,312 1,45 €
07199-105X25DEAceroM525259,55,312 1,46 €
07199-105X30DEAceroM530259,55,312 1,54 €
07199-105X35DEAceroM535259,55,312 1,58 €
07199-105X40DEAceroM540259,55,312 1,59 €
07199-105X50DEAceroM550259,55,312 1,70 €
07199-106X10DEAceroM61031,511,56,516 1,59 €
07199-106X12DEAceroM61231,511,56,516 1,69 €
07199-106X16DEAceroM61631,511,56,516 1,62 €
07199-106X20DEAceroM62031,511,56,516 1,64 €
07199-106X25DEAceroM62531,511,56,516 1,81 €
07199-106X30DEAceroM63031,511,56,516 1,84 €
07199-106X35DEAceroM63531,511,56,516 1,74 €
07199-106X40DEAceroM64031,511,56,516 1,94 €
07199-106X50DEAceroM65031,511,56,516 1,87 €
07199-108X10DEAceroM8103714,58,319 2,25 €
07199-108X12DEAceroM8123714,58,319 1,77 €
07199-108X16DEAceroM8163714,58,319 2,30 €
07199-108X20DEAceroM8203714,58,319 2,44 €
07199-108X25DEAceroM8253714,58,319 2,46 €
07199-108X30DEAceroM8303714,58,319 2,66 €
07199-108X35DEAceroM8353714,58,319 2,69 €
07199-108X40DEAceroM8403714,58,319 2,63 €
07199-108X50DEAceroM8503714,58,319 2,84 €
07199-108X60DEAceroM8603714,58,319 3,23 €
07199-110X16DEAceroM101649,518,51024 3,21 €
07199-110X20DEAceroM102049,518,51024 3,30 €
07199-110X25DEAceroM102549,518,51024 3,43 €
07199-110X30DEAceroM103049,518,51024 3,61 €
07199-110X35DEAceroM103549,518,51024 3,89 €
07199-110X40DEAceroM104049,518,51024 4,17 €
07199-110X50DEAceroM105049,518,51024 4,49 €
07199-110X60DEAceroM106049,518,51024 4,97 €
07199-110X70DEAceroM107049,518,51024 5,39 €
07199-112X16DEAceroM121663,521,51232,3 4,45 €
07199-112X20DEAceroM122063,521,51232,3 4,26 €
07199-112X25DEAceroM122563,521,51232,3 4,58 €
07199-112X30DEAceroM123063,521,51232,3 4,37 €
07199-112X40DEAceroM124063,521,51232,3 4,84 €
07199-112X50DEAceroM125063,521,51232,3 5,15 €
07199-112X60DEAceroM126063,521,51232,3 5,47 €
07199-112X70DEAceroM127063,521,51232,3 6,38 €
07199-112X80DEAceroM128063,521,51232,3 6,59 €