Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Las tuercas de mariposa se aprietan a mano sin herramienta y (normalmente) también se aflojan así.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07200_AM Tuercas de mariposa DIN 315, forma AM, forma americana 129 kB

Planos

Tuercas de mariposa DIN 315, forma AM, forma americana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo de base
DA
máx.
D2
máx.
H
máx.
H1
máx.
CADAcc.PrecioPedir
07200-204AMAceroM418,5838,8 0,33 €
07200-205AMAceroM52211410,5 0,37 €
07200-206AMAceroM626,8134,912,9 0,41 €
07200-208AMAceroM830,3145,414,8 0,54 €
07200-210AMAceroM1035,316,56,317,3 0,85 €
07200-212AMAceroM1247,522,57,922,5 1,79 €
07200-1204AMAcero inoxidableM418,5838,8 0,41 €
07200-1205AMAcero inoxidableM52211410,5 0,44 €
07200-1206AMAcero inoxidableM626,8134,912,9 0,63 €
07200-1208AMAcero inoxidableM830,3145,414,8 0,78 €
07200-1210AMAcero inoxidableM1035,316,56,317,3 1,60 €
07200-1212AMAcero inoxidableM1247,522,57,922,5 3,20 €