norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero a partir de fundición maleable M12 o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero y fundición maleable cincada mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Las tuercas de mariposa se aprietan a mano sin herramienta y (normalmente) también se aflojan así.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07200_DE Tuercas de mariposa DIN 315, forma DE, forma alemana 135 kB

Planos

Tuercas de mariposa DIN 315, forma DE, forma alemana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo de base
DA
máx.
D2
máx.
H
máx.
H1
máx.
CADAcc.PrecioPedir
07200-104DEAceroM42084,610,5 0,82 €
07200-105DEAceroM526116,513 0,86 €
07200-106DEAceroM63313817 1,05 €
07200-108DEAceroM839161020 1,33 €
07200-110DEAceroM1051201225 2,70 €
07200-112DEFundición maleableM1265231433,5 3,77 €
07200-116DEFundición maleableM1673291737,5 5,76 €
07200-120DEFundición maleableM2090352146,5 19,55 €
07200-1104DEAcero inoxidableM42084,610,5 1,54 €
07200-1105DEAcero inoxidableM526116,513 1,39 €
07200-1106DEAcero inoxidableM63313817 1,48 €
07200-1108DEAcero inoxidableM839161020 1,79 €
07200-1110DEAcero inoxidableM1051201225 2,47 €
07200-1112DEAcero inoxidableM1265231433,5 4,62 €
07200-1116DEAcero inoxidableM1673291737,5 6,64 €
07200-1120DEAcero inoxidableM2090352146,5 12,97 €