Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Al desenroscar la tuerca en la rosca, el anillo de plástico se deforma plástica y elásticamente. La parte elástica produce un seguro radial que impacta de manera no positiva contra el aflojamiento de la tuerca.

El seguro de plástico puede desarrollar su efecto solo si la tuerca hexagonal se encuentra completamente en la unión por tornillo. La longitud del tornillo se debe seleccionar de manera que sobresalgan por lo menos dos roscas de la tuerca.

Esta tuerca hexagonal solo se puede usar una sola vez a causa de la deformación plástica del seguro de plástico.
Rango de temperatura:De -50 °C a +120 °C.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07214 Tuerca hexagonal con elemento de sujeción de poliamida forma baja, DIN 985 162 kB

Planos

Tuerca hexagonal con elemento de sujeción de poliamida forma baja, DIN 985

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
Clase de resistenciaD

EHMSWCADAcc.PrecioPedir
07214-203Acero6-8M36,0842,45,5 0,12 €
07214-204Acero6-8M47,6652,97 0,12 €
07214-205Acero6-8M58,7953,28 0,14 €
07214-206Acero8M611,0564100,23 €
07214-208Acero8M814,3885,5130,44 €
07214-210Acero8M1018,9106,5170,83 €
07214-212Acero8M1221,112819 1,22 €
07214-214Acero8M1423,9149,522 1,22 €
07214-216Acero8M1626,761610,524 1,38 €
07214-220Acero8M2032,95201430 2,09 €
07214-224Acero8M2439,55241536 2,99 €
07214-227Acero8M2745,2271741 5,27 €
07214-230Acero8M3050,85301946 6,61 €
07214-306Acero10M611,056410 0,29 €
07214-308Acero10M814,3885,513 0,53 €
07214-310Acero10M1018,9106,517 1,01 €
07214-312Acero10M1221,112819 1,36 €
07214-314Acero10M1423,9149,522 1,36 €
07214-316Acero10M1626,761610,524 1,68 €
07214-320Acero10M2032,95201430 2,37 €
07214-324Acero10M2435241536 3,54 €
07214-327Acero10M2745,2271741 6,24 €
07214-330Acero10M3050,85301946 8,35 €
07214-103Acero inoxidable-M36,0842,45,5 0,14 €
07214-104Acero inoxidable-M47,6652,97 0,16 €
07214-105Acero inoxidable-M58,7953,28 0,17 €
07214-106Acero inoxidable-M611,056410 0,32 €
07214-108Acero inoxidable-M814,3885,513 0,58 €
07214-110Acero inoxidable-M1018,9106,517 1,08 €
07214-112Acero inoxidable-M1221,112819 1,45 €
07214-114Acero inoxidable-M1423,9149,522 1,51 €
07214-116Acero inoxidable-M1626,761610,524 1,84 €
07214-120Acero inoxidable-M2032,95201430 2,70 €
07214-124Acero inoxidable-M2439,55241536 3,89 €
07214-127Acero inoxidable-M2745,2271741 6,90 €
07214-130Acero inoxidable-M3050,85301946 10,64 €