Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Tuercas hexagonales con elemento de sujeción DIN 980 forma V (tuerca enteramente metálica, de una pieza).
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07215 Tuerca hexagonal con elemento de sujeción DIN 980 152 kB

Planos

Tuerca hexagonal con elemento de sujeción DIN 980

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
Clase de resistenciaD

EHMSWCADAcc.PrecioPedir
07215-204Acero8M47,664,22,27 0,35 €
07215-205Acero8M58,795,12,758 0,21 €
07215-206Acero8M611,0563,310 0,28 €
07215-208Acero8M814,3884,413 0,48 €
07215-210Acero8M1018,9105,517 1,00 €
07215-212Acero8M1221,1126,619 1,18 €
07215-214Acero8M1423,9147,722 1,60 €
07215-216Acero8M1626,76168,824 1,90 €
07215-220Acero8M2032,95201130 2,65 €
07215-224Acero8M2439,552413,236 4,31 €
07215-227Acero8M2745,22714,841 6,84 €
07215-230Acero8M3050,853016,546 6,93 €
07215-308Acero10M814,3884,413 0,63 €
07215-310Acero10M1018,9105,517 1,14 €
07215-312Acero10M1221,1126,619 1,62 €
07215-314Acero10M1423,9147,722 2,07 €
07215-316Acero10M1626,76168,824 2,20 €
07215-320Acero10M2032,95201130 3,38 €
07215-324Acero10M24352413,236 4,92 €
07215-327Acero10M2745,22714,841 8,28 €
07215-330Acero10M3050,853016,546 9,20 €
07215-104Acero inoxidable-M47,664,22,27 0,40 €
07215-105Acero inoxidable-M58,795,12,758 0,43 €
07215-106Acero inoxidable-M611,0563,310 0,49 €
07215-108Acero inoxidable-M814,3884,413 0,64 €
07215-110Acero inoxidable-M1018,9105,517 1,33 €
07215-112Acero inoxidable-M1221,1126,619 2,00 €
07215-114Acero inoxidable-M1423,9147,722 2,73 €
07215-116Acero inoxidable-M1626,76168,824 2,59 €
07215-120Acero inoxidable-M2032,95201130 4,04 €
07215-124Acero inoxidable-M2439,552413,236 6,01 €