Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:acabado natural o cincado mediante procedimiento galvánico.
Superficie endurecida mín. 550HV.
Indicación:Las aletas de bloqueo se insertan en el contramaterial. Así se crea una conexión de mecanismo de bloqueo que evita que la conexión se suelten sola. Se puede reutilizar varias veces.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07216 Tuerca hexagonal con brida y aletas de bloqueo 164 kB

Planos

Tuerca hexagonal con brida y aletas de bloqueo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo de base
Clase de resistenciaD

D1HSWN
(número)
CADAcc.PrecioPedir
07216-405-10M511,24,3828 0,68 €
07216-406-10M614,25,51036 0,76 €
07216-408-10M818,271348 1,05 €
07216-410-10M10218,51548 1,35 €
07216-412-10M1224101760 2,24 €
07216-416-10M1631142272 3,81 €
07216-305Cincado10M511,24,3828 0,70 €
07216-306Cincado10M614,25,51036 0,78 €
07216-308Cincado10M818,271348 1,08 €
07216-310Cincado10M10218,51548 1,38 €
07216-312Cincado10M1224101760 2,28 €
07216-316Cincado10M1631142272 3,84 €