norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero con clase de resistencia 8, cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07217 Tuerca hexagonal con brida EN 1661 177 kB

Planos

Tuerca hexagonal con brida EN 1661

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
D

D1CHSWCADAcc.PrecioPedir
07217-204AceroM4100,94,657 0,16 €
07217-205AceroM511,8158 0,16 €
07217-206AceroM614,21,1610 0,31 €
07217-208AceroM817,91,2813 0,38 €
07217-210AceroM1021,81,51015 0,63 €
07217-212AceroM12261,81218 0,98 €
07217-216AceroM1634,52,41624 1,73 €
07217-220AceroM2042,832030 2,39 €
07217-104Acero inoxidableM4100,94,657 0,16 €
07217-105Acero inoxidableM511,8158 0,18 €
07217-106Acero inoxidableM614,21,1610 0,22 €
07217-108Acero inoxidableM817,91,2813 0,37 €
07217-110Acero inoxidableM1021,81,51015 0,56 €
07217-112Acero inoxidableM12261,81218 0,94 €