Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Tuerca con collar grande. Ideal en combinación con un tornillo de cabeza de martillo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07218 Tuerca hexagonal con brida 146 kB

Planos

Tuerca hexagonal con brida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoAncho
de
ranura
D

CADAcc.PrecioPedir
07218-08B10M8 0,18 €