Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Tuercas tensoras de tubo de acero, forma cerrada. Por un lado tienen una rosca a la derecha y por el otro una rosca a la izquierda.

Las tuercas tensoras se corresponden con las especificaciones de la lista de regulación de la construcción (BRL) A y llevan el símbolo Ü (ÜZ - certificado de conformidad mediante una institución de certificación reconocida).
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07221 Tuercas tensoras de tubo de acero, forma cerrada DIN 1478 138 kB

Planos

Tuercas tensoras de tubo de acero, forma cerrada DIN 1478

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1D2D3D4CL

MCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
07221-08M817,21283,61101010000 3,62 €
07221-10M1021,315841251216000 4,14 €
07221-12M1225181041251524000 5,00 €
07221-16M163022,5104,51702044000 6,97 €
07221-20M2033,7271252002469000 11,80 €
07221-24M2442,432125,625529100000 18,29 €
07221-30M305138166,325536158000 25,56 €