norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Tuercas tensoras con hexágono. Por un lado tienen una rosca a la derecha y por el otro una rosca a la izquierda.

Las tuercas tensoras se corresponden con las especificaciones de la lista de regulación de la construcción (BRL) A y llevan el símbolo Ü (ÜZ - certificado de conformidad mediante una institución de certificación reconocida).
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07222 Tuercas tensoras hexagonales DIN 1479 231 kB

Planos

Tuercas tensoras hexagonales DIN 1479

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1D2D4L

MSWCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
07222-06M6-43022,5103900 0,61 €
07222-08M8-43525137200 0,76 €
07222-10M10-445331611400 1,13 €
07222-12M12-455401816500 1,71 €
07222-16M16-475552430700 3,51 €
07222-20M2021495243048000 6,15 €
07222-24M24264115293669000 9,75 €
07222-30M303241253646110000 17,63 €