norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para muelles.Versión:Acabado natural o cincado mediante procedimiento mecánico.Indicación:Arandelas elásticas forma B = ondulada.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07304 Arandelas elásticas DIN 137 B 126 kB

Planos

Arandelas elásticas DIN 137 B

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo de base
Para
tornillos
D1D2HSCADAcc.PrecioPedir
07304-03-M33,281,60,5 0,12 €
07304-04-M44,3920,5 0,17 €
07304-05-M55,3112,20,5 0,17 €
07304-06-M66,4122,60,5 0,18 €
07304-08-M88,41530,8 0,20 €
07304-10-M1010,5184,21 0,23 €
07304-12-M12132451,2 0,26 €
07304-14-M14152861,6 0,38 €
07304-16-M1617306,41,6 0,51 €
07304-18-M1819346,61,6 0,62 €
07304-20-M2021367,41,6 0,68 €
07304-22-M2223407,81,8 1,22 €
07304-24-M2425448,21,8 1,41 €
07304-27-M2728509,42 1,85 €
07304-30-M303156102,2 2,22 €
07304-103CincadoM33,281,60,5 0,14 €
07304-104CincadoM44,3920,5 0,20 €
07304-105CincadoM55,3112,20,5 0,21 €
07304-106CincadoM66,4122,60,5 0,23 €
07304-108CincadoM88,41530,8 0,26 €
07304-110CincadoM1010,5184,21 0,39 €
07304-112CincadoM12132451,2 0,46 €
07304-114CincadoM14152861,6 0,58 €
07304-116CincadoM1617306,41,6 0,69 €
07304-118CincadoM1819346,61,6 0,81 €
07304-120CincadoM2021367,41,6 0,92 €
07304-122CincadoM2223407,81,8 1,38 €
07304-124CincadoM2425448,21,8 1,50 €
07304-127CincadoM2728509,42 2,07 €
07304-130CincadoM303156102,2 2,42 €