norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico, dureza
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Las arandelas tienen un diámetro exterior de D2 = ~3 × D1.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07305 Arandela con diámetro exterior grande DIN 9021 109 kB

Planos

Arandela con diámetro exterior grande DIN 9021

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
Para
tornillos
D1

D2HCADAcc.PrecioPedir
07305-03AceroM33,290,8 0,14 €
07305-04AceroM44,3121 0,22 €
07305-05AceroM55,3151,2 0,25 €
07305-06AceroM66,4181,6 0,30 €
07305-08AceroM88,4242 0,35 €
07305-10AceroM1010,5302,5 0,62 €
07305-12AceroM1213373 0,69 €
07305-14AceroM1415443 0,94 €
07305-16AceroM1617503 1,17 €
07305-18AceroM1820564 2,06 €
07305-20AceroM2022604 2,33 €
07305-24AceroM2426725 3,45 €
07305-30AceroM3033926 7,53 €
07305-103Acero inoxidableM33,290,8 0,17 €
07305-104Acero inoxidableM44,3121 0,26 €
07305-105Acero inoxidableM55,3151,2 0,32 €
07305-106Acero inoxidableM66,4181,6 0,35 €
07305-108Acero inoxidableM88,4242 0,41 €
07305-110Acero inoxidableM1010,5302,5 0,76 €
07305-112Acero inoxidableM1213373 1,05 €
07305-114Acero inoxidableM1415443 1,17 €
07305-116Acero inoxidableM1617503 1,44 €
07305-118Acero inoxidableM1820564 2,31 €
07305-120Acero inoxidableM2022604 2,62 €
07305-124Acero inoxidableM2426725 4,08 €