Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4310.Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Las alburas se emplean en la construcción de máquinas y vehículos como elementos de seguridad. Se emplean principalmente como seguro de tuercas de cabeza almenada. El seguro se realiza insertando la albura en la perforación y doblando los extremos.

Es posible recortar las alburas. La longitud de la albura debe tener como referencia el doble de la longitud de la perforación.

Como el entramado del material cambia al asegurar y liberar, no se deben volver a usar las alburas después de desmontarlas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07336 Alburas DIN EN ISO 1234 115 kB

Planos

Alburas DIN EN ISO 1234

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
Diámetro de taladrarD1
máx.
LA
mín.
BC
máx.
para
tornillos
Para Ø
de pernos
CADAcc.PrecioPedir
07336-1010X10Acero10,9100,831,83,5-4,53-4 0,23 €
07336-1010X12Acero10,9120,831,83,5-4,53-4 0,23 €
07336-1010X16Acero10,9160,831,83,5-4,53-4 0,23 €
07336-1010X20Acero10,9200,831,83,5-4,53-4 0,23 €
07336-1010X25Acero10,9250,831,83,5-4,53-4 0,23 €
07336-1016X12Acero1,61,4121,253,22,85,5-75-6 0,29 €
07336-1016X16Acero1,61,4161,253,22,85,5-75-6 0,29 €
07336-1016X20Acero1,61,4201,253,22,85,5-75-6 0,29 €
07336-1016X25Acero1,61,4251,253,22,85,5-75-6 0,29 €
07336-1016X32Acero1,61,4321,253,22,85,5-75-6 0,29 €
07336-1020X10Acero21,8101,2543,67-96-8 0,35 €
07336-1020X16Acero21,8161,2543,67-96-8 0,35 €
07336-1020X20Acero21,8201,2543,67-96-8 0,35 €
07336-1020X25Acero21,8251,2543,67-96-8 0,35 €
07336-1020X32Acero21,8321,2543,67-96-8 0,35 €
07336-1020X36Acero21,8361,2543,67-96-8 0,35 €
07336-1020X40Acero21,8401,2543,67-96-8 0,35 €
07336-1020X50Acero21,8501,2543,67-96-8 0,35 €
07336-1025X20Acero2,52,3201,2554,69-118-9 0,40 €
07336-1025X25Acero2,52,3251,2554,69-118-9 0,40 €
07336-1025X32Acero2,52,3321,2554,69-118-9 0,40 €
07336-1025X36Acero2,52,3361,2554,69-118-9 0,40 €
07336-1025X40Acero2,52,3401,2554,69-118-9 0,40 €
07336-1025X50Acero2,52,3501,2554,69-118-9 0,40 €
07336-1032X16Acero3,22,9161,66,45,811-149-12 0,46 €
07336-1032X20Acero3,22,9201,66,45,811-149-12 0,46 €
07336-1032X25Acero3,22,9251,66,45,811-149-12 0,46 €
07336-1032X32Acero3,22,9321,66,45,811-149-12 0,46 €
07336-1032X36Acero3,22,9361,66,45,811-149-12 0,46 €
07336-1032X40Acero3,22,9401,66,45,811-149-12 0,46 €
07336-1032X50Acero3,22,9501,66,45,811-149-12 0,46 €
07336-1032X63Acero3,22,9631,66,45,811-149-12 0,46 €
07336-1040X20Acero43,720287,414-2012-17 0,52 €
07336-1040X25Acero43,725287,414-2012-17 0,52 €
07336-1040X32Acero43,732287,414-2012-17 0,52 €
07336-1040X36Acero43,736287,414-2012-17 0,52 €
07336-1040X40Acero43,740287,414-2012-17 0,52 €
07336-1040X50Acero43,750287,414-2012-17 0,52 €
07336-1040X63Acero43,763287,414-2012-17 0,52 €
07336-1040X80Acero43,780287,414-2012-17 0,52 €
07336-1050X25Acero54,6252109,220-2717-23 0,63 €
07336-1050X32Acero54,6322109,220-2717-23 0,63 €
07336-1050X36Acero54,6362109,220-2717-23 0,63 €
07336-1050X40Acero54,6402109,220-2717-23 0,63 €
07336-1050X50Acero54,6502109,220-2717-23 0,63 €
07336-1050X63Acero54,6632109,220-2717-23 0,63 €
07336-1050X80Acero54,6802109,220-2717-23 0,63 €
07336-1063X32Acero6,35,932212,611,827-3923-29 0,75 €
07336-1063X36Acero6,35,936212,611,827-3923-29 0,75 €
07336-1063X40Acero6,35,940212,611,827-3923-29 0,75 €
07336-1063X50Acero6,35,950212,611,827-3923-29 0,75 €
07336-1063X63Acero6,35,963212,611,827-3923-29 0,75 €
07336-1063X80Acero6,35,980212,611,827-3923-29 0,75 €
07336-1063X100Acero6,35,9100212,611,827-3923-29 0,75 €
07336-1080X50Acero87,5502161539-5629-44 0,81 €
07336-1080X63Acero87,5632161539-5629-44 0,81 €
07336-1080X80Acero87,5802161539-5629-44 0,81 €
07336-1080X100Acero87,51002161539-5629-44 0,81 €
07336-2010X16Acero inoxidable10,9160,831,83,5-4,53-4 0,29 €
07336-2010X20Acero inoxidable10,9200,831,83,5-4,53-4 0,29 €
07336-2016X12Acero inoxidable1,61,4121,253,22,85,5-75-6 0,36 €
07336-2016X16Acero inoxidable1,61,4161,253,22,85,5-75-6 0,36 €
07336-2016X20Acero inoxidable1,61,4201,253,22,85,5-75-6 0,36 €
07336-2016X25Acero inoxidable1,61,4251,253,22,85,5-75-6 0,36 €
07336-2016X32Acero inoxidable1,61,4321,253,22,85,5-75-6 0,36 €
07336-2020X10Acero inoxidable21,8101,2543,67-96-8 0,44 €
07336-2020X16Acero inoxidable21,8161,2543,67-96-8 0,44 €
07336-2020X20Acero inoxidable21,8201,2543,67-96-8 0,44 €
07336-2020X25Acero inoxidable21,8251,2543,67-96-8 0,44 €
07336-2020X32Acero inoxidable21,8321,2543,67-96-8 0,44 €
07336-2020X40Acero inoxidable21,8401,2543,67-96-8 0,44 €
07336-2025X20Acero inoxidable2,52,3201,2554,69-118-9 0,51 €
07336-2025X25Acero inoxidable2,52,3251,2554,69-118-9 0,51 €
07336-2025X32Acero inoxidable2,52,3321,2554,69-118-9 0,51 €
07336-2032X16Acero inoxidable3,22,9161,66,45,811-149-12 0,58 €
07336-2032X20Acero inoxidable3,22,9201,66,45,811-149-12 0,58 €
07336-2032X25Acero inoxidable3,22,9251,66,45,811-149-12 0,58 €
07336-2032X32Acero inoxidable3,22,9321,66,45,811-149-12 0,58 €
07336-2032X36Acero inoxidable3,22,9361,66,45,811-149-12 0,58 €
07336-2032X40Acero inoxidable3,22,9401,66,45,811-149-12 0,58 €
07336-2032X50Acero inoxidable3,22,9501,66,45,811-149-12 0,58 €
07336-2032X63Acero inoxidable3,22,9631,66,45,811-149-12 0,58 €
07336-2040X20Acero inoxidable43,720287,414-2012-17 0,68 €
07336-2040X25Acero inoxidable43,725287,414-2012-17 0,68 €
07336-2040X32Acero inoxidable43,732287,414-2012-17 0,68 €
07336-2040X40Acero inoxidable43,740287,414-2012-17 0,68 €
07336-2040X50Acero inoxidable43,750287,414-2012-17 0,68 €
07336-2040X63Acero inoxidable43,763287,414-2012-17 0,68 €
07336-2050X32Acero inoxidable54,6322109,220-2717-23 0,95 €
07336-2050X36Acero inoxidable54,6362109,220-2717-23 0,95 €
07336-2050X40Acero inoxidable54,6402109,220-2717-23 0,95 €
07336-2050X50Acero inoxidable54,6502109,220-2717-23 0,95 €
07336-2050X63Acero inoxidable54,6632109,220-2717-23 0,95 €
07336-2063X36Acero inoxidable6,35,936212,611,827-3923-29 1,16 €
07336-2063X40Acero inoxidable6,35,940212,611,827-3923-29 1,16 €
07336-2063X50Acero inoxidable6,35,950212,611,827-3923-29 1,16 €
07336-2063X63Acero inoxidable6,35,963212,611,827-3923-29 1,16 €
07336-2063X80Acero inoxidable6,35,980212,611,827-3923-29 1,16 €
07336-2080X50Acero inoxidable87,5502161539-5629-44 1,37 €
07336-2080X80Acero inoxidable87,5802161539-5629-44 1,37 €
07336-2080X100Acero inoxidable87,51002161539-5629-44 1,37 €