Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4310.Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pasadores elásticos sirven para asegurar pernos y ejes. Son fáciles de montar y se pueden utilizar de nuevo. Los extremos están cortados sin rebabas.

Los pasadores elásticos con doble rosca poseen una curva característica del muelle plana que facilita su montaje. Mediante la doble rosca se puede colocar un cable de retención mejor contra pérdidas.
Indicación sobre el dibujo:
Forma E: con rosca simple
Forma D: con rosca doble
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07337 Pasador elástico DIN 11024 110 kB

Planos (vista completa)

Pasador elástico DIN 11024

Pasador elástico DIN 11024, forma E, con rosca simple

Más información

Planos

Pasador elástico DIN 11024, forma E, con rosca simple

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo de base
D1D2D3Para Ø
de pernos
L1L2CADAcc.PrecioPedir
07337-11200EAcero2102,59-145025 0,30 €
07337-11300EAcero3183,510-166028 0,31 €
07337-11400EAcero4204,516-206030 0,32 €
07337-11500EAcero524620-288540 0,66 €
07337-11600EAcero630728-4010550 0,79 €
07337-11700EAcero730828-4510550 1,43 €
07337-21200EAcero inoxidable2102,59-145025 0,37 €
07337-21300EAcero inoxidable3183,510-166028 0,59 €
07337-21400EAcero inoxidable4204,516-206030 1,30 €
07337-21500EAcero inoxidable524620-288540 2,23 €
07337-21600EAcero inoxidable630728-4010550 3,54 €

Pasador elástico DIN 11024, forma D, con rosca doble

Más información

Planos

Pasador elástico DIN 11024, forma D, con rosca doble

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo de base
D1D2D3Para Ø
de pernos
L1L2CADAcc.PrecioPedir
07337-12225DAcero2,25202,59-11,24224 0,45 €
07337-12280DAcero2,8203,211,2-144826 0,52 €
07337-12360DAcero3,620414-206432 0,56 €
07337-12450DAcero4,525520-268039 0,61 €
07337-12560DAcero5,6256,326-349745 1,39 €
07337-12630DAcero6,330734-4512556 1,55 €
07337-12700DAcero730845-5615063 3,22 €
07337-22225DAcero inoxidable2,25202,59-11,24224 0,47 €
07337-22280DAcero inoxidable2,8203,211,2-144826 0,72 €
07337-22360DAcero inoxidable3,620414-206432 1,90 €
07337-22450DAcero inoxidable4,525520-268039 2,83 €
07337-22560DAcero inoxidable5,6256,326-349745 3,92 €