norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4310.Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pasadores elásticos sirven para asegurar pernos y ejes. Son fáciles de montar y se pueden utilizar de nuevo. Los extremos están cortados sin rebabas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07337_E Pasador elástico DIN 11024, forma E, con rosca simple 100 kB

Planos

Pasador elástico DIN 11024, forma E, con rosca simple

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo de base
D1D2D3Para Ø
de pernos
L1L2CADAcc.PrecioPedir
07337-11200EAcero2102,59-145025 0,30 €
07337-11300EAcero3183,510-166028 0,31 €
07337-11400EAcero4204,516-206030 0,32 €
07337-11500EAcero524620-288540 0,66 €
07337-11600EAcero630728-4010550 0,79 €
07337-11700EAcero730828-4510550 1,43 €
07337-21200EAcero inoxidable2102,59-145025 0,37 €
07337-21300EAcero inoxidable3183,510-166028 0,59 €
07337-21400EAcero inoxidable4204,516-206030 1,30 €
07337-21500EAcero inoxidable524620-288540 2,23 €
07337-21600EAcero inoxidable630728-4010550 3,54 €