norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo.Indicación:Al elevar la carga se cierra automáticamente el gancho de carga de seguridad y se bloquea de manera segura mediante un mecanismo de bloqueo en la parte trasera del gancho de carga. Para abrir el sistema, se debe activar el mecanismo de bloqueo manualmente.

Los ganchos de carga de seguridad cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura:De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con cabeza de ojal.
Forma B: con cabeza de la horquilla.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07792 Gancho de carga de seguridad clase de calidad 10 179 kB

Planos (vista completa)

Gancho de carga de seguridad clase de calidad 10

Gancho de carga de seguridad con cabeza de ojal, Forma A, clase de calidad 10

Más información

Planos

Gancho de carga de seguridad con cabeza de ojal, Forma A, clase de calidad 10

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaPara cadena
mm
AD

D1D2LSS1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07792-11001400A62811213510916211400 37,96 €
07792-11002500A7-83412254313520262500 44,23 €
07792-11004000A104516335616825304000 60,84 €
07792-11006700A135120406920535406700 92,68 €
07792-11010000A1660275080251365010000 158,04 €

Gancho de carga de seguridad con cabeza de la horquilla, Forma B, clase de calidad 10

Más información

Planos

Gancho de carga de seguridad con cabeza de la horquilla, Forma B, clase de calidad 10

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaPara cadena
mm
ABD

D2LL1SS1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07792-21001400B62877,53594816211400 41,16 €
07792-21001900B73499431231020261900 47,24 €
07792-21002500B834910431231020262500 47,24 €
07792-21004000B10451213561431425304000 63,77 €
07792-21006700B13511516691801735406700 100,43 €
07792-21010000B166019218021519365010000 164,99 €