norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo.Indicación:El gancho de acortamiento sirve para la instalación en cadenas de uno o varios hilos a fin de acortar la cadena.
Los ganchos de acortamiento sirven para elevar pero no están autorizados para amarres ya que no cuentan con un seguro contra el colgado involuntario.

Los ganchos de acortamiento cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura:De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con cabeza de ojal.
Forma B: con cabeza de la horquilla.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07793 Gancho de acortamiento clase de calidad 10 168 kB

Planos (vista completa)

Gancho de acortamiento clase de calidad 10

Gancho de acortamiento con cabeza de ojal, Forma A, clase de calidad 10

Más información

Planos

Gancho de acortamiento con cabeza de ojal, Forma A, clase de calidad 10

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaPara cadena
mm
AD

D1LSS1TCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07793-11001400A688,51251,5222235,51400 6,61 €
07793-11002500A7-8101117693028472500 7,90 €
07793-11004000A1013152286,54434554000 12,78 €
07793-11006700A13171826110,55347816700 26,63 €
07793-11010000A1619213212964609210000 43,25 €

Gancho de acortamiento con cabeza de la horquilla, Forma B, clase de calidad 10

Más información

Planos

Gancho de acortamiento con cabeza de la horquilla, Forma B, clase de calidad 10

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaPara cadena
mm
ABD

LL1SS1TCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07793-21001400B6887,5518,82222361400 12,41 €
07793-21001900B71010966113028471900 13,28 €
07793-21002500B810101065113028472500 13,33 €
07793-21004000B1013131380154434554000 17,68 €
07793-21006700B13171716105185347816700 34,42 €
07793-21010000B161919211121864609210000 56,56 €