norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo.Indicación:Equipados con un cojinete de deslizamiento de fácil acceso. No sirven para giros bajo carga.

Al elevar la carga se cierra automáticamente el gancho de carga de seguridad y se bloquea de manera segura mediante un mecanismo de bloqueo en la parte trasera del gancho de carga. Para abrir el sistema, se debe activar el mecanismo de bloqueo manualmente.

Con el mecanismo de bloqueo cerrado, el gancho de carga se mantiene colgado también en estado sin carga.

Los ganchos giratorios cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura:De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07794 Gancho giratorio clase de calidad 10 167 kB

Planos

Gancho giratorio clase de calidad 10

Selección/filtro de artículos

ReferenciaPara cadena
mm
ABD

LL1SS1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07794-1100140062836131582716211400 71,82 €
07794-110025007-83436131822720262500 85,99 €
07794-11004000104542162173525304000 125,05 €
07794-11006700135450212714335406700 172,11 €
07794-110100001662622432058385010000 277,17 €