Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo.Indicación:Los elementos de unión se utilizan como elemento de acoplamiento en un dispositivo de suspensión de cadenas entre la cadena/el elemento de suspensión, cadena/cadena y el gancho de carga/cadena.

Los elementos de unión cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura:De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07795 Elementos de unión clase de calidad 10 154 kB

Planos

Elementos de unión clase de calidad 10

Selección/filtro de artículos

ReferenciaPara cadena
mm
A

D1LL1SS1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07795-10014006141845187,581400 9,89 €
07795-1001900717,820,550,520910,21900 10,38 €
07795-100250081923,56225,51011,52500 11,85 €
07795-10040001023,827,5723012,612,64000 14,01 €
07795-1006700132833,387,33616,7196700 23,23 €
07795-10100001634,339,510240,520,620,610000 35,86 €