Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de calidad 8. Recubierto con plástico.Indicación:Ganchos de eslinga redonda para colgar rápidamente eslingas textiles tales como cintas de elevación o eslingas redondas. El gancho de eslinga redonda está equipado con una trampa de seguridad forjada y estable. Todos los bordes están redondeados perfectamente para proteger las eslingas textiles.

El color del gancho de eslinga redonda corresponde el código de color asignado a las eslingas textiles con capacidad de carga.

Los ganchos de eslinga redonda cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura:De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07796 Gancho de eslingas redondas clase de calidad 8 191 kB

Planos

Gancho de eslingas redondas clase de calidad 8

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo de base
BB1B2L

SS1S2TCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07796-801000Violeta784112123172016311000 41,06 €
07796-802000Verde914419148212617402000 46,92 €
07796-803000Amarillo1135521175253225503000 72,65 €
07796-804000Gris133764022336403659,54000 157,87 €
07796-805000Rojo133764022336403659,55000 163,01 €
07796-806000marrón133764022336403659,56000 189,89 €
07796-808000Azul18510050317456355808000 372,97 €
07796-810000Naranja185100503174563558010000 433,95 €