Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de calidad 8. Recubierto con plástico, rojo.Indicación:Para conectar cintas de elevación o eslingas redondas con componentes de cadena como por ejemplo, cadenas o argollas de suspensión.

Los ganchos de eslinga redonda cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura:De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07797 Elementos de unión para eslingas redondas clase de calidad 8 184 kB

Planos

Elementos de unión para eslingas redondas clase de calidad 8

Selección/filtro de artículos

ReferenciaPara cadena
mm
B1B2L

L1L2SS1S2S3Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07797-8020007-8401958272091024142000 15,77 €
07797-803150104025773430111330123150 18,65 €
07797-805300135528964436161636165300 28,20 €
07797-8080001667361155340212144248000 50,76 €