norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero especial endurecido.Versión:Endurecido a 780 ±40 HV 10 y pulido.
Sin ranura.
Indicación:En la parte superior del collar de todos los casquillos insertables se indica la medida de taladrar, p. ej. 10. En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.
Como contracojinete para la espiga de tope, se utilizan pasadores cilíndricos o pasadores de sujeción en espiral en combinación con el tornillo de cabeza plana según DIN 173, parte 1.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 08920 Casquillos insertables DIN 173 311 kB

Planos

Casquillos insertables DIN 173

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1D2D3D5ML1L2Retirada de agujeros
centrales E1 para
tornillos de cabeza plana
RT1T2CADAcc.PrecioPedir
08920-A0250X082,58162,5410101530,020,005 118.46 €
08920-A0260X082,68162,5410101530,020,005 118.46 €
08920-A0270X082,78162,5410101530,020,005 118.46 €
08920-A0280X082,88162,5410101530,020,005 118.46 €
08920-A0290X082,98162,5410101530,020,005 118.46 €
08920-A0300X0838162,5410101530,020,005 118.46 €
08920-A0310X083,18162,5410101530,020,005 118.46 €
08920-A0320X083,28162,5410101530,020,005 118.46 €
08920-A0330X083,38162,5410101530,020,005 118.46 €
08920-A0340X083,48162,5410101530,020,005 118.46 €
08920-A0350X083,58162,5410101530,020,005 118.46 €
08920-A0360X083,68162,5410101530,020,005 118.46 €
08920-A0370X083,78162,5410101530,020,005 118.46 €
08920-A0380X083,88162,5410101530,020,005 118.46 €
08920-A0390X083,98162,5410101530,020,005 118.46 €
08920-A0400X0848162,5410101530,020,005 118.46 €
08920-A0410X104,110192,54121016,530,020,005 122.46 €
08920-A0420X104,210192,54121016,530,020,005 122.46 €
08920-A0430X104,310192,54121016,530,020,005 122.46 €
08920-A0440X104,410192,54121016,530,020,005 122.46 €
08920-A0450X104,510192,54121016,530,020,005 122.46 €
08920-A0460X104,610192,54121016,530,020,005 122.46 €
08920-A0470X104,710192,54121016,530,020,005 122.46 €
08920-A0480X104,810192,54121016,530,020,005 122.46 €
08920-A0490X104,910192,54121016,530,020,005 122.46 €
08920-A0500X10510192,54121016,530,020,005 122.46 €
08920-A0510X105,110192,54121016,530,020,005 122.46 €
08920-A0520X105,210192,54121016,530,020,005 122.46 €
08920-A0530X105,310192,54121016,530,020,005 122.46 €
08920-A0540X105,410192,54121016,530,020,005 122.46 €
08920-A0550X105,510192,54121016,530,020,005 122.46 €
08920-A0560X105,610192,54121016,530,020,005 122.46 €
08920-A0570X105,710192,54121016,530,020,005 122.46 €
08920-A0580X105,810192,54121016,530,020,005 122.46 €
08920-A0590X105,910192,54121016,530,020,005 122.46 €
08920-A0600X10610192,54121016,530,020,005 122.46 €
08920-A0610X126,1122234121219,540,020,005 140.10 €
08920-A0620X126,2122234121219,540,020,005 140.10 €
08920-A0630X126,3122234121219,540,020,005 140.10 €
08920-A0640X126,4122234121219,540,020,005 140.10 €
08920-A0650X126,5122234121219,540,020,005 140.10 €
08920-A0660X126,6122234121219,540,020,005 140.10 €
08920-A0670X126,7122234121219,540,020,005 140.10 €
08920-A0680X126,8122234121219,540,020,005 140.10 €
08920-A0690X126,9122234121219,540,020,005 140.10 €
08920-A0700X127122234121219,540,020,005 140.10 €
08920-A0710X127,1122234121219,540,020,005 140.10 €
08920-A0720X127,2122234121219,540,020,005 140.10 €
08920-A0730X127,3122234121219,540,020,005 140.10 €
08920-A0740X127,4122234121219,540,020,005 140.10 €
08920-A0750X127,5122234121219,540,020,005 140.10 €
08920-A0760X127,6122234121219,540,020,005 140.10 €
08920-A0770X127,7122234121219,540,020,005 140.10 €
08920-A0780X127,8122234121219,540,020,005 140.10 €
08920-A0790X127,9122234121219,540,020,005 140.10 €
08920-A0800X128,0122234121219,540,020,005 140.10 €
08920-A0810X158,1152634161221,550,020,005 157.15 €
08920-A0820X158,2152634161221,550,020,005 157.15 €
08920-A0830X158,3152634161221,550,020,005 157.15 €
08920-A0840X158,4152634161221,550,020,005 157.15 €
08920-A0850X158,5152634161221,550,020,005 157.15 €
08920-A0860X158,6152634161221,550,020,005 157.15 €
08920-A0870X158,7152634161221,550,020,005 157.15 €
08920-A0880X158,8152634161221,550,020,005 157.15 €
08920-A0890X158,9152634161221,550,020,005 157.15 €
08920-A0900X159152634161221,550,020,005 157.15 €
08920-A0910X159,1152634161221,550,020,005 157.15 €
08920-A0920X159,2152634161221,550,020,005 157.15 €
08920-A0930X159,3152634161221,550,020,005 157.15 €
08920-A0940X159,4152634161221,550,020,005 157.15 €
08920-A0950X159,5152634161221,550,020,005 157.15 €
08920-A0960X159,6152634161221,550,020,005 157.15 €
08920-A0970X159,7152634161221,550,020,005 157.15 €
08920-A0980X159,8152634161221,550,020,005 157.15 €
08920-A0990X159,9152634161221,550,020,005 157.15 €
08920-A1000X1510152634161221,550,020,005 157.15 €
08920-A1010X1810,1183034161223,550,020,005 173.10 €
08920-A1020X1810,2183034161223,550,020,005 173.10 €
08920-A1030X1810,3183034161223,550,020,005 173.10 €
08920-A1040X1810,4183034161223,550,020,005 173.10 €
08920-A1050X1810,5183034161223,550,020,005 173.10 €
08920-A1060X1810,6183034161223,550,020,005 173.10 €
08920-A1070X1810,7183034161223,550,020,005 173.10 €
08920-A1080X1810,8183034161223,550,020,005 173.10 €
08920-A1090X1810,9183034161223,550,020,005 173.10 €
08920-A1100X1811183034161223,550,020,005 173.10 €
08920-A1110X1811,1183034161223,550,020,005 173.10 €
08920-A1120X1811,2183034161223,550,020,005 173.10 €
08920-A1130X1811,3183034161223,550,020,005 173.10 €
08920-A1140X1811,4183034161223,550,020,005 173.10 €
08920-A1150X1811,5183034161223,550,020,005 173.10 €
08920-A1160X1811,6183034161223,550,020,005 173.10 €
08920-A1170X1811,7183034161223,550,020,005 173.10 €
08920-A1180X1811,8183034161223,550,020,005 173.10 €
08920-A1190X1811,9183034161223,550,020,005 173.10 €
08920-A1200X1812183034161223,550,020,005 173.10 €
08920-A1210X2212,122355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1220X2212,222355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1230X2212,322355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1240X2212,422355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1250X2212,522355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1260X2212,622355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1270X2212,722355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1280X2212,822355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1290X2212,922355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1300X221322355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1310X2213,122355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1320X2213,222355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1330X2213,322355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1340X2213,422355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1350X2213,522355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1360X2213,622355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1370X2213,722355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1380X2213,822355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1390X2213,922355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1400X221422355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1410X2214,122355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1420X2214,222355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1430X2214,322355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1440X2214,422355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1450X2214,522355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1460X2214,622355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1470X2214,722355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1480X2214,822355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1490X2214,922355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1500X221522355520162850,020,005 201.46 €
08920-A1550X2615,5264055201630,550,020,005 219.58 €
08920-A1600X2616264055201630,550,020,005 219.58 €
08920-A1650X2616,5264055201630,550,020,005 219.58 €
08920-A1700X2617264055201630,550,020,005 219.58 €
08920-A1750X2617,5264055201630,550,020,005 219.58 €
08920-A1800X2618264055201630,550,020,005 219.58 €
08920-A1850X3018,530475520163460,020,005 238.27 €
08920-A1900X301930475520163460,020,005 238.27 €
08920-A1950X3019,530475520163460,020,005 238.27 €
08920-A2000X302030475520163460,020,005 238.27 €
08920-A2050X3020,530475520163460,020,005 238.27 €
08920-A2100X302130475520163460,020,005 238.27 €
08920-A2150X3021,530475520163460,020,005 238.27 €
08920-A2200X302230475520163460,020,005 238.27 €
08920-A2250X3522,535556625203860,040,008 263.09 €
08920-A2300X352335556625203860,040,008 263.09 €
08920-A2350X3523,535556625203860,040,008 263.09 €
08920-A2400X352435556625203860,040,008 263.09 €
08920-A2450X3524,535556625203860,040,008 263.09 €
08920-A2500X352535556625203860,040,008 263.09 €
08920-A2550X3525,535556625203860,040,008 263.09 €
08920-A2600X352635556625203860,040,008 263.09 €
08920-A2650X4226,5426266252041,560,040,008 308.28 €
08920-A2700X4227426266252041,560,040,008 308.28 €
08920-A2750X4227,5426266252041,560,040,008 308.28 €
08920-A2800X4228426266252041,560,040,008 308.28 €
08920-A2850X4228,5426266252041,560,040,008 308.28 €
08920-A2900X4229426266252041,560,040,008 308.28 €
08920-A2950X4229,5426266252041,560,040,008 308.28 €
08920-A3000X4230426266252041,560,040,008 308.28 €
08920-A3050X4830,548696630204580,040,008 356.34 €
08920-A3100X483148696630204580,040,008 356.34 €
08920-A3150X4831,548696630204580,040,008 356.34 €
08920-A3200X483248696630204580,040,008 356.34 €
08920-A3250X4832,548696630204580,040,008 356.34 €
08920-A3300X483348696630204580,040,008 356.34 €
08920-A3350X4833,548696630204580,040,008 356.34 €
08920-A3400X483448696630204580,040,008 356.34 €
08920-A3450X4834,548696630204580,040,008 356.34 €
08920-A3500X483548696630204580,040,008 356.34 €
08920-A3550X5535,555776630204980,040,008 435.70 €
08920-A3600X553655776630204980,040,008 435.70 €
08920-A3650X5536,555776630204980,040,008 435.70 €
08920-A3700X553755776630204980,040,008 435.70 €
08920-A3750X5537,555776630204980,040,008 435.70 €
08920-A3800X553855776630204980,040,008 435.70 €
08920-A3850X5538,555776630204980,040,008 435.70 €
08920-A3900X553955776630204980,040,008 435.70 €
08920-A3950X5539,555776630204980,040,008 435.70 €
08920-A4000X554055776630204980,040,008 435.70 €
08920-A4050X5540,555776630204980,040,008 435.70 €
08920-A4100X554155776630204980,040,008 435.70 €
08920-A4150X5541,555776630204980,040,008 435.70 €
08920-A4200X554255776630204980,040,008 435.70 €
08920-A4250X6242,5628587,535205380,040,008 569.23 €
08920-A4300X6243628587,535205380,040,008 569.23 €
08920-A4350X6243,5628587,535205380,040,008 569.23 €
08920-A4400X6244628587,535205380,040,008 569.23 €
08920-A4450X6244,5628587,535205380,040,008 569.23 €
08920-A4500X6245628587,535205380,040,008 569.23 €
08920-A4550X6245,5628587,535205380,040,008 569.23 €
08920-A4600X6246628587,535205380,040,008 569.23 €
08920-A4650X6246,5628587,535205380,040,008 569.23 €
08920-A4700X6247628587,535205380,040,008 569.23 €
08920-A4750X6247,5628587,535205380,040,008 569.23 €
08920-A4800X6248628587,535205380,040,008 569.23 €

Indicaciones sobre este artículo

Casquillos insertables DIN 173

Los casquillos insertables DIN 173 sin ranura de introducción se usan principalmente para taladrar agujeros con dispositivos de taladrar, ya que permiten un cambio rápido de los distintos diámetros de taladro.

Los casquillos de taladrar DIN 173 de norelem se producen en las formas A, K y L, siendo los tamaños de estas dos últimas formas de 30. Los casquillos insertables hechos de acero de cementación endurecido se han endurecido y pulido además a 780 ±40 HV 10 y están disponibles con un diámetro de hasta 48 mm. Si desea distintos incrementos en anchura, puede escoger graduaciones de 0,1 mm en los diámetros de hasta 15 mm. En los diámetros mayores la graduación es de 0,5 mm.