norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes planos con perforación cilíndrica de SmCo con carcasa de acero inoxidable
09070-10

Imanes planos con perforación cilíndrica de SmCo con carcasa de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa de acero inoxidable 1.4104.
Núcleo magnético de SmCo (samario-cobalto).

Indicación:Sistema blindado.Rango de temperatura:350 °C máx.Montaje:Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09070-10 Imanes planos con perforación cilíndrica de SmCo con carcasa de acero inoxidable 188 kB

Planos

Imanes planos con perforación cilíndrica de SmCo con carcasa de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09070-10-12020 ±0,154,58660 18.91 €
09070-10-12525 ±0,154,58780 22.44 €
09070-10-13232 ±0,25,5117200 26.76 €
09070-10-14040 ±0,25,510,58420 46.20 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83