norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes planos con perforación avellanada de ferrita dura con carcasa de acero inoxidable
09071-10

Imanes planos con perforación avellanada de ferrita dura con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable 1.4016.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión:Acabado natural.Indicación:Sistema blindado.Rango de temperatura:220 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09071-10 Imanes planos con perforación avellanada de ferrita dura con carcasa de acero inoxidable 187 kB

Planos

Imanes planos con perforación avellanada de ferrita dura con carcasa de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09071-10-12020±0,154,29622 2.31 €
09071-10-12525±0,155,511729 2.47 €
09071-10-13232±0,155,511758 2.99 €
09071-10-14040±0,25,512,5872 3.77 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83