norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes planos con perforación avellanada de NdFeB
09071-30

Imanes planos con perforación avellanada de NdFeB

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado. Con el material del imán permanente NdFeB, la fuerza de adherencia aumenta de nuevo un 10-20 % con respecto al SmCo. Rango de temperatura:80 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09071-30 Imanes planos con perforación avellanada de NdFeB 147 kB

Planos

Imanes planos con perforación avellanada de NdFeB

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09071-30-13133,56,64,540 3.42 €
09071-30-16163,56,64,575 3.92 €
09071-30-20204,596105 5.30 €
09071-30-25254,597160 7.00 €
09071-30-32325,5117310 10.90 €
09071-30-40405,510,68500 15.77 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83