norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes planos con rosca interior de NdFeB, cuadrados, con funda protectora de goma
09112-10

Imanes planos con rosca interior de NdFeB, cuadrados, con funda...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Funda protectora de goma TPE.
Versión:Carcasa cincada.
Funda protectora de goma de color negro.
Indicación:Imán plano con rosca interior, sistema blindado. Con funda protectora de goma para proteger superficies delicadas. Con la funda protectora de goma, aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite alcanzar una gran fuerza de adherencia lateral.Rango de temperatura:60 °C máx.Montaje:Sujeción óptima en chapas finas con superficie delicada.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09112-10 Imanes planos con rosca interior de NdFeB, cuadrados, con funda protectora de goma 115 kB

Planos

Imanes planos con rosca interior de NdFeB, cuadrados, con funda protectora de goma

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaB

D1D2HH1H2LL1Fuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09112-10-14331A3110M46,964,543-105 7.60 €
09112-10-24331B3110M46,964,54325146 10.14 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83