norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Articulación de fundición inyectada de cinc.
Fijaciones de fundición inyectada de cinc.
Anillos distanciadores de acero inoxidable.
Casquillos roscados y tornillos avellanados de acero.
Versión:Articulación lacada con aspecto de aluminio.
Fijaciones cincadas.
Anillos distanciadores con acabado natural.
Casquillos roscados y tornillos avellanados cincados.
Indicación:Articulaciones para el montaje de los perfiles en un ángulo discrecional.
El rango de ajuste es de 0° a 180°. La articulación también se puede utilizar a modo de bisagra pesada.

Con los anillos distanciadores colocados, la articulación puede moverse libremente. Si se retiran, puede utilizarse como escuadra fija. Las articulaciones resultan especialmente indicadas para soportes ajustables, brazos giratorios o aplicaciones similares.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10270_OK Articulación sin palanca de sujeción 244 kB

Planos

Articulación sin palanca de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoAncho
de
ranura
Forma

AA1BD

HLTCADAcc.PrecioPedir
10270-063030I6A22,5-306,445307 20.76 €
10270-084040I8A30-408,460409 15.85 €
10270-084080I8B5040408,4100809 48.54 €
10270-083030B8A22,5-308,345307 24.98 €
10270-104545B10A30-458,560458 22.20 €
10270-104590B10B5045458,5100909 48.54 €

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83