norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Bridas de cojinete para rodillos de transporte
10400

Bridas de cojinete para rodillos de transporte

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Brida de cojinete y piezas de fijación PA-GF.
Perno de acero.
Versión:Negro.
Perno cincado.
Indicación:Dos bridas de fijación forman junto con el perfil de aluminio D50 tipo I, tubo (10050) un rodillo de transporte (rodillo portante). Para ello las bridas de fijación se presionan simplemente dentro del perfil de aluminio de tubo. Pueden utilizarse para diferentes operaciones de transporte.
Las bridas de fijación tienen rodamiento de bolas y unos pernos de fijación de resorte que permiten instalar posteriormente los rodillos de transporte en una construcción ya existente.
Con el montaje de varios rodillos de transporte consecutivos se genera una vía de rodillos.

La posición axial del rodillo se determina insertando una pieza de fijación en el hexágono. La brida del cojinete está equipada con una ranura en V en todo el perímetro. Esto permite el accionamiento también con una correa redonda de Ø 4 mm.

Se suministra en un conjunto (2 unidades).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10400 Bridas de cojinete para rodillos de transporte 302 kB

Planos

Bridas de cojinete para rodillos de transporte

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoAncho
de
ranura
D

F
máx. N
X
mín.
X
máx.
CADAcc.PrecioPedir
10400-5008I8501000160800 16.47 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83