norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.
Versión:Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Indicación:Módulos lineales neumáticos sin mantenimiento con guía de rodillos en cruz y una capacidad de carga de 30 N máx. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido M5.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.
La posición del sistema de tope es variable.

Precisión de repetición ±0,01 mm.
Accesorios:Amortiguador e interruptor de proximidad, ver tabla.Indicación sobre el dibujo:
1) Conexiones de aire comprimido
2) Avellanado para tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762-M4
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 20034 Módulos lineales neumáticos con guía de carril 339 kB
 Indicación técnica para módulos lineales neumáticos con guía de carril 103 kB

Planos

Módulos lineales neumáticos con guía de carril
Módulos lineales neumáticos con guía de carril

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoEE1LPCarrera
S
Fuerza del
émbolo con
6 bar (N)
Fuerza de
recuperación
con 6 bar (N)
Ø de cilindroConsumo de aire
por carrera doble
con 6 bar (ccm)
CADAcc.PrecioPedir
20034-402041 x 321 x 328447,5203345124  861.48 €
20034-403041 x 321 x 328447,5303345126  927.22 €
20034-404542 x 322 x 32104554533451210,5  988.06 €
20034-406043 x 322 x 3212478,56033451215  1,068.60 €
20034-407543 x 322 x 32144857533451221,5  1,149.18 €
20034-409044 x 323 x 32164110,59033451228  1,228.07 €
ReferenciaTamaño

M1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3CADAcc.PrecioPedir
20034-4020412121729 + S/2 (carrera)913  861.48 €
20034-4030412121729 + S/2 (carrera)913  927.22 €
20034-4045415152036 + S/2 (carrera)913  988.06 €
20034-4060418182344 + S/2 (carrera)913  1,068.60 €
20034-4075421212651 + S/2 (carrera)913  1,149.18 €
20034-4090425252959 + S/2 (carrera)913  1,228.07 €