norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Barra de fundición de aluminio a presión.
Cabezales de poliéster, rascadores de poliamida modificada.
Labios de junta longitudinales de goma.
Rodillos de acero 1.3505.
Versión:Barra niquelada.Indicación:Carros guía sobre rodillos con rodamiento de rodillos engrasados de forma permanente y tecnología de rascadores patentada con la que se engrasa el sistema durante el movimiento.
Regulando fácilmente el rodillo excéntrico central, el carro guía sobre rodillos se puede ajustar en el carril sin juego o con la tensión previa deseada.
Altas velocidades de desplazamiento hasta 7 m/s y funcionamiento extremadamente silencioso (más rápido y silencioso que los sistemas de rodamiento de bolas).

Temperatura de aplicación de -30 °C a +120 °C.
A petición:Carros guía sobre rodillos con 4 ó 5 rodillos.Tener en cuenta:Los carros guía del tamaño 18 (rodamiento fijo y rodamiento con apoyo libre) no tienen racores de lubricación.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21322 Carros guía sobre rodillos de aluminio 217 kB

Planos (vista completa)

Carros guía sobre rodillos de aluminio

Rodamiento fijo

Más información

Planos

Rodamiento fijo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoA1BB1B2D

EHH1LL1C dinámico
N
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
EstadoCADAcc.PrecioPedir
21322-214313443114414341,9M8103713,7170134122805500157023,660104,5Expira 157.57 €

Rodamiento con apoyo libre

Más información

Planos

Rodamiento con apoyo libre

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoA1BB1B2D

EH
mín.
H
máx.
H1LL1C dinámico
N
C0Y
N
Mz
Nm
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
Carriles guía sobre rodillos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83