norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Sensores magnéticos sensores pasivos, diseño en miniatura
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio. Cubierta del cable de PVC.Versión:Diseño compacto del sensor y conector. Conexión plana de 8 polos, 1x clavija. Cable de conexión de 6 hilos de ø 3,55-0,3 mm. Radio de curvatura del cable >17 mm (estático).Indicación:Trabaja con cintas magnéticas 21725. La distancia de lectura entre el sensor y la cinta debe ser de 0,1 a 2 mm. El suministro de la tensión de alimentación y del consumo de corriente del sensor tiene lugar por medio de la electrónica. La precisión del sistema, la precisión de repetición y la velocidad de desplazamiento dependen de la electrónica. Conexión enchufable a los indicadores de posicionamiento 21700 y 21702.Datos técnicos:- Tipo de protección IP 67; EN 60529 (cabezal del sensor) - Resistencia a choques 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27 - Resistencia a la vibración 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6Rango de temperatura:- Temperatura ambiente 0…60 °C - Temperatura de almacenamiento -10…70 °CMontaje:El montaje debe realizarse de acuerdo con la información de usuario suministrada. A) distancia de lectura del sensor/cinta ≤ 2 mm B) desplazamiento lateral ± 2 mm C) error de alineación ± 3° D) inclinación longitudinal ± 1° E) inclinación lateral ± 3°Accesorios:Indicadores de posicionamiento 21700 y 21702. Cintas magnéticas 21725.Tener en cuenta:100 % de humedad relativa del aire. Se admite la condensación (cabezal del sensor).Indicación sobre el dibujo:
1) Seno antes de coseno 2) Superficie de medición activa 3) Cinta magnética
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.