norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Superficie de escalas pulida y de color negro anodizado.Indicación:Escalas de aluminio en versión rígida y maciza. Sección transversal de 30 x 6 mm.

Lectura sin deslumbramientos gracias a la superficie de color negro anodizado y a las graduaciones ricas en contrastes.
Las graduaciones están hechas con láser en profundidad.
A petición:– Punto cero a la derecha o en el centro
– Graduaciones arriba o en los dos lados
– Otras longitudes
Indicación sobre el dibujo:
1) Avellanado según DIN 74-B f 5
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21884 Escalas de aluminio autoadhesivas o con perforaciones 186 kB

Planos

Escalas de aluminio autoadhesivas o con perforaciones

Selección/filtro de artículos

ReferenciaClase de fijaciónVersión 1Punto ceroDivisiónGraduacionesBHLL1CADAcc.PrecioPedir
21884-000010X0500autoadhesivohorizontalizquierda1 mmabajo306500500 27.49 €
21884-000010X1000autoadhesivohorizontalizquierda1 mmabajo30610001000 55.90 €
21884-100010X0500perforaciones de fijaciónhorizontalizquierda1 mmabajo306500510 29.20 €
21884-100010X1000perforaciones de fijaciónhorizontalizquierda1 mmabajo30610001010 61.61 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83