norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Cuerpo base del carro de cinc, cojinete de deslizamiento de plástico iglidur® J.
Carriles de aluminio anodizado.

Versión:Cuerpo base cromado. Carriles guía de colores naturales anodizados.Indicación:Las guías de deslizamiento en miniatura no precisan mantenimiento y son resistentes a la corrosión. Su peso reducido permite un alto grado de velocidad y aceleración. Temperatura de aplicación hasta 80 °C máx.
Las guías de deslizamiento en miniatura son resistentes al polvo y especialmente adecuadas para el funcionamiento sin engrase.

** Indicar la longitud L2 = 30 mm.
* Indicar la longitud L = 1000 mm.
Posibilidad de indicar las longitudes L2 y L solo con mm enteros.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21230 Guías de deslizamiento en miniatura DryLin® N 266 kB

Planos (vista completa)

Guías de deslizamiento en miniatura DryLin® N
Guías de deslizamiento en miniatura DryLin® N

Guías de deslizamiento en miniatura DryLin® N, carro guía

Más información

Planos

Guías de deslizamiento en miniatura DryLin® N, carro guía
Guías de deslizamiento en miniatura DryLin® N, carro guía

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2Versión

CADAcc.PrecioPedir
21230-2700rodamiento fijoCarro guía con perforación de pasada 5.13 €
21230-2701rodamiento con apoyo libreCarro guía con perforación de pasada 5.13 €
21230-2710rodamiento fijoCarro guía con perforación roscada 5.92 €
21230-2711rodamiento con apoyo libreCarro guía con perforación roscada 5.92 €

Guías de deslizamiento en miniatura DryLin® N, carriles guía

Más información

Planos

Guías de deslizamiento en miniatura DryLin® N, carriles guía
Guías de deslizamiento en miniatura DryLin® N, carriles guía

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 2L
máx.
L2CADAcc.PrecioPedir
21230-2730X3000con perforación de pasada300030 A petición
Referencia

Versión 2L2L2
mín.
L2
máx.
CADAcc.PrecioPedir
21230-27**X*con perforación de pasada**2049A petición