|
|
21806_BNiveles de burbuja circulares con casquillo cilíndrico, forma B... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Casquillo de latón. Cuerpo del nivel de burbuja circular de poliamida.Versión:Niquelado y pulido con un brillo intenso.Indicación:Los niveles de burbuja se utilizan como instrumentos de medición por cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en niveles de línea, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria. La forma B se puede fijar con ayuda de un vástago roscado. - Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm - El nivel de burbuja circular está alineado con el borde de apoyo del casquillo del nivel - Hay varios vástagos roscados disponibles - Relleno transparente - Anillo de contraste negro - Fondo de nivel de burbuja blancoRango de temperatura:De -35 °C a +55 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: