Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida.Versión:Color marfil.
Indicación:Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria.
Con anillo de contraste interior negro para un mejor contorno de burbuja.
- Punta de llenado que sobresale por abajo.
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- Relleno claro
Rango de temperatura:De -35 °C a +55 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21810 Cuerpo del nivel de burbuja circular de plástico 120 kB

Planos

Cuerpo del nivel de burbuja circular de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1

HSensibilidadCADAcc.PrecioPedir
21810-12072012720' 3,74 €
21810-140730147,730' 3,48 €
21810-150720157,720' 3,74 €
21810-180930189,230' 3,85 €
21810-2010402010,640' 4,62 €
21810-2512302511,530' 5,91 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40