Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Casquillo de latón.
Nivel de burbuja tubular de vidrio.
Versión:Niquelado y pulido con un brillo intenso. Forma B negra anodizada.Indicación:Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria.
Los niveles de burbuja tubulares se pueden fijar a través de dos agujeros.
- Forma A: una mirilla
- Forma B: tres mirillas
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- Relleno verde
Rango de temperatura:De -35 °C a +55 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21812 Niveles de burbuja tubulares con casquillo para atornillar 136 kB

Planos (vista completa)

Niveles de burbuja tubulares con casquillo para atornillar

Niveles de burbuja tubulares con casquillo para atornillar, forma A, una mirilla

Más información

Planos

Niveles de burbuja tubulares con casquillo para atornillar, forma A, una mirilla

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD4
Ø
H

H1L
Longitud
nominal
L1L2SensibilidadCADAcc.PrecioPedir
21812-1571350A12,34,513157374550' 9,48 €

Niveles de burbuja tubulares con casquillo para atornillar, forma B, tres mirillas

Más información

Planos

Niveles de burbuja tubulares con casquillo para atornillar, forma B, tres mirillas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD4
Ø
H

H1L
Longitud
nominal
L1L2SensibilidadCADAcc.PrecioPedir
21812-2571305B12,34,51315737455' 29,76 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40