|
|
21495-01_AGLinear plain bearings, closed |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio anodizado. Superficie deslizante de Frelon (Frelon: teflón con materiales de relleno).Versión:Casquillo guía lineal con recubrimiento de Frelon.Indicación:Químicamente casi inactivo. Autolubricante (funciona sin lubricantes añadidos). Rango de temperaturas amplio (-240ºC a +260ºC). Amortiguador de vibraciones. Capacidad de carga estática alta - superficie proyectada x P (P = 1034 N/cm²) Aplicaciones de alimentación, farmacéutica, medicina y química. Resistente a la suciedad.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D | D1 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21495-01-050 | cerrado | 5 | 12 | 22 | 14,28 | 1,14 | | | 27.12 € | | 21495-01-080 | cerrado | 8 | 16 | 25 | 16,28 | 1,14 | | | 28.06 € | | 21495-01-100 | cerrado | 10 | 19 | 29 | 22,04 | 1,32 | | | 30.27 € | | 21495-01-120 | cerrado | 12 | 22 | 32 | 22,64 | 1,32 | | | 36.49 € | | 21495-01-160 | cerrado | 16 | 26 | 36 | 24,64 | 1,32 | | | 42.47 € | | 21495-01-200 | cerrado | 20 | 32 | 45 | 31,26 | 1,63 | | | 49.83 € | | 21495-01-250 | cerrado | 25 | 40 | 58 | 43,8 | 1,9 | | | 63.17 € | | 21495-01-300 | cerrado | 30 | 47 | 68 | 51,8 | 1,9 | | | 76.52 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|