norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de plástico.
Placas de compresión de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero.
Indicación:Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta doble por los dos lados. En comparación con un rodamiento lineal de bolas estándar, estos rodamientos se caracterizan por su capacidad de carga doble y por una vida útil ocho veces mayor. Mediante el dispositivo de autoalineación, se compensan errores de alineación en las perforaciones de la carcasa o desviaciones de árbol, se optimiza la distribución de la carga y se garantiza una carga homogénea en todas las bolas por toda la longitud del rodamiento. El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471/472.

Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7

Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.

Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21515 Rodamientos lineales de bolas con dispositivo de autoalineación, alta capacidad de carga 204 kB

Planos (vista completa)

Rodamientos lineales de bolas con dispositivo de autoalineación, alta capacidad de carga

Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, alta capacidad de carga, cerrado

Más información

Planos

Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, alta capacidad de carga, cerrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1D2LL1L2Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAcc.PrecioPedir
21515-1602cerrado162624,93624,61,322002400 45.54 €
21515-2002cerrado203230,34531,21,640004400 52.56 €
21515-2502cerrado254037,55843,71,8567007300 66.78 €
21515-3002cerrado304744,56851,71,8583009100 78.67 €
21515-4002cerrado4062598060,32,151370015000 112.10 €

Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, alta capacidad de carga, abierto

Más información

Planos

Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, alta capacidad de carga, abierto

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1D2EGLL1L2WCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAcc.PrecioPedir
21515-1612abierto162624,9070°3624,61,39,422002400 52.82 €
21515-2012abierto203230,3060°4531,21,610,240004400 59.50 €
21515-2512abierto254037,51,560°5843,71,8514,467007300 76.82 €
21515-3012abierto304744,5255°6851,71,8513,983009100 90.51 €
21515-4012abierto4062591,560°8060,32,1518,21370015000 119.90 €