Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Acero 1.1213.
Acero inoxidable 1.4034.
Versión: Acero pulido.
Acero pulido y cromado duro a medida, capa de cromo de 5 - 10 µm.
Acero inoxidable pulido.

Por lo general, los árboles de acero de precisión tienen la superficie endurecida por inducción.
Indicación: El valor superficial obtenido a través del proceso de endurecimiento por inducción garantiza una alta resistencia al desgaste en las superficies.

Adecuado para soportes de árbol 21565.
A petición: Longitudes de hasta 4000 mm máx. Accesorios: Soportes de árbol 21565. Indicación sobre el dibujo:
1) Biselado

Planos

Árboles guía de precisión con perforaciones de fijación

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material

Versión

D

E1LMProfundidad de
endurecimiento máx.
Dureza de la
superficie HRC
CAD Accesorios Precio Pedir
21590-012375X0600Acero-12h675600M41,362 ±2 40,43 €
21590-016500X0600Acero-16h6100600M51,662 ±2 32,18 €
21590-020500X0600Acero-20h6100600M61,662 ±2 33,63 €
21590-025600X0600Acero-25h6120600M81,862 ±2 34,74 €
21590-030750X0600Acero-30h6150600M10262 ±2 39,10 €
21590-112375X0600AceroCromado duro12 h775600M41,365 – 70 43,36 €
21590-116500X0600AceroCromado duro16h7100600M51,665 – 70 38,43 €
21590-120500X0600AceroCromado duro20h7100600M61,665 – 70 40,66 €
21590-125600X0600AceroCromado duro25h7120600M81,865 – 70 44,69 €
21590-130750X0600AceroCromado duro30h7150600M10265 – 70 51,84 €
21590-212375X0600Acero inoxidable-12h675600M41,351 – 55 49,82 €
21590-216500X0600Acero inoxidable-16h6100600M51,651 – 55 49,94 €
21590-220500X0600Acero inoxidable-20h6100600M61,851 – 55 56,75 €
21590-225600X0600Acero inoxidable-25h6120600M8251 – 55 58,65 €
21590-230750X0600Acero inoxidable-30h6150600M102,451 – 55 71,17 €
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña