norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Soporte de rodamiento y carro de aleación de aluminio anodizado.
Columnas guía y husillo roscado de acero inoxidable.
Cojinete de deslizamiento para columnas guía y tuerca de husillo de plástico especial de alta calidad.
Acoplamiento para garra de aluminio con estrella de acoplamiento de poliuretano.
Versión:Aleación de aluminio anodizado.
Acero inoxidable endurecido y pulido.
Husillo roscado con rodamiento de bolas.
Indicación de pedido:La posición de la salida de cable o de la unidad de control se suministra tal como se representa en el dibujo técnico.Indicación:Mesas de posicionamiento para tareas de ajuste y posicionamiento con motor. Los casquillos guía y tuercas de husillo son adecuados para la marcha en seco, se recomienda sin embargo lubricar con grasa para cojinetes de deslizamiento de plástico. Le ofrecemos como accesorio (25000-15) el software de programación correspondiente y el cable de interfaz para el motor paso a paso con control de posicionamiento.

El motor paso a paso con una resolución de 200 pasos por giro permite calcular con exactitud el posicionamiento desde una dirección de 0,005 mm. La total exactitud de posicionamiento desde una dirección es de 0,01 mm. El sistema puede ponerse en funcionamiento con una duración de conexión del 100 %.

Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.
Datos técnicos:Pendiente de husillo roscado: 2 mm
Juego axial de husillo roscado: <0,04 mm
Juego axial de guías: <0,02 mm
Máx. velocidad de entrada: 600 rpm
Máx. velocidad de desplazamiento: 20 mm/s
Máx. duración de conexión: 100 %
Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +50 °C
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21082 Mesas de posicionamiento largas con accionamiento eléctrico coaxial 244 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Planos

Mesas de posicionamiento largas con accionamiento eléctrico coaxial

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

TamañoFormaModelo de formaCADAcc.PrecioPedir
21082-0808Asin motor 524.97 €
21082-08118Bcon motor paso a paso 619.69 €
21082-08218Cmotor paso a paso con control de posicionamiento integrado 1,180.68 €
21082-12012Asin motor 566.33 €
21082-121112Bcon motor paso a paso 661.06 €
21082-122112Cmotor paso a paso con control de posicionamiento integrado 1,222.01 €
TamañoBB1B2D2

D3D4D5HH1H3H4H5H6L1L2L3L4L5L6L7L8Carrera
S
Filtro
84636218x284M4282023146241344636268,52012650
127560388x2126M429,5252715,5728180756015117,5157,575
TamañoF1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Filtro
86080600,70,72
1260120100113
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
Unidad de posicionamiento
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83