|
|
22002_10Poleas de correas dentadas, perfil T10 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Aluminio. Coronas de acero.Versión:Aluminio, acabado natural. Coronas cincadas.Indicación:Perfil en T estándar según DIN 7721 T2, con división métrica (dentado trapezoidal). Al menos una de las poleas de correa dentada debe disponer de coronas. Las poleas de correa dentada disponen de un agujero de centrado o están preperforadas (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D2 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran las poleas de correa dentada. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: