norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o fundición gris.Versión:Fosfatado.Indicación:Perfil HTD estándar con división métrica (dentado semicircular). Por lo menos una polea de correas dentadas debe presentar la corona de la polea. Las poleas de correas dentadas disponen de una perforación de centrado o están preperforadas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22004_20mm Arandelas de las correas dentadas perfil HTD 8M para una anchura de correa de 20 mm 197 kB

Planos

Arandelas de las correas dentadas perfil HTD 8M para una anchura de correa de 20 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Número
de
dientes
DD1
máx.
D2
máx.
D3D4
máx.
D5BLCADAcc.PrecioPedir
22004-0820018AAcero1845,84321244,4651-2838 0,00 €
22004-0820020AAcero2050,93361249,5657-2838 0,00 €
22004-0820022AAcero2256,02431254,6562-2838 0,00 €
22004-0820024AAcero2461,12491259,7467-2838 0,00 €
22004-0820026AAcero2666,21501264,8473-2838 0,00 €
22004-0820028AAcero2871,3551469,9377-2838 0,00 €
22004-0820030AAcero3076,39601475,0284-2838 0,00 €
22004-0820032AAcero3281,49641480,1288-2838 0,00 €
22004-0820034AAcero3486,58701485,2194-2838 0,00 €
22004-0820036AAcero3691,67751490,398-2838 0,00 €
22004-0820038AAcero3896,77801495,39104-2838 0,00 €
22004-0820040AAcero40101,868514100,49108-2838 0,00 €
22004-0820044AFundición gris44112,059614110,67121-2838 0,00 €
22004-0820048AFundición gris48122,2310414120,86129-2838 0,00 €
22004-0820056BFundición gris56142,68014141,231501172838 0,00 €
22004-0820060BFundición gris60152,798014151,421581272838 0,00 €
22004-0820064BFundición gris64162,978014161,61681372838 0,00 €
22004-0820072BFundición gris72183,358014181,971921582838 0,00 €
22004-0820080EFundición gris80203,729014202,35-1792838 0,00 €
22004-0820084EFundición gris84213,99014212,53-1902838 0,00 €
22004-0820090EFundición gris90229,189014227,81-2042838 0,00 €
22004-0820112EFundición gris112285,219020283,83-2602838 0,00 €
22004-0820144EFundición gris144366,699020365,32-3422838 0,00 €
22004-0820168EFundición gris168427,810020426,42-4032838 0,00 €
22004-0820192EFundición gris192488,9210020487,54-4652838 0,00 €
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
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Ejemplo de aplicación
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40