norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición gris.Versión:Fosfatado.Indicación:Perfil HTD estándar con división métrica (dentado semicircular). Por lo menos una polea de correas dentadas deberá tener una brida de guía. Perforación cónica para casquillos de sujeción Taper. Los casquillos de sujeción Taper se deben pedir por separado y están disponibles con distintos diámetros del árbol. Las poleas con perforaciones Taper tienen equilibrado estático según ISO 1940 nivel de calidad G16.Accesorios:Casquillos de sujeción Taper 23200.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22005_30mm Arandelas de las correas dentadas perfil HTD 8M, para montaje con casquillos de sujeción Taper para anchura de correa de 30 mm 242 kB

Planos

Arandelas de las correas dentadas
perfil HTD 8M, para montaje con casquillos de sujeción Taper para anchura de correa de 30 mm
Arandelas de las correas dentadas
perfil HTD 8M, para montaje con casquillos de sujeción Taper para anchura de correa de 30 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
FormaNúmero
de
dientes
DD1
máx.
D3D4
máx.
D5BLCADAcc.PrecioPedir
22005-0830022DFundición grisP. casquillo de sujeción cónico 10082256,02-54,6562383822  0,00 €
22005-0830024DFundición grisP. casquillo de sujeción cónico 11082461,12-59,7467423822  0,00 €
22005-0830026DFundición grisP. casquillo de sujeción cónico 11082666,21-64,8473453822  0,00 €
22005-0830028DFundición grisP. casquillo de sujeción cónico 11082871,3-69,9377523822  0,00 €
22005-0830030HFundición grisP. casquillo de sujeción cónico 16153076,39-75,0284-3838  0,00 €
22005-0830032HFundición grisP. casquillo de sujeción cónico 16153281,49-80,1288-3838  0,00 €
22005-0830034HFundición grisP. casquillo de sujeción cónico 16153486,58-85,2194-3838  0,00 €
22005-0830036HFundición grisP. casquillo de sujeción cónico 16153691,67-90,398-3838  0,00 €
22005-0830038HFundición grisP. casquillo de sujeción cónico 16153896,77-95,39104-3838  0,00 €
22005-0830040HFundición grisP. casquillo de sujeción cónico 161540101,86-100,49108-3838  0,00 €
22005-0830044BFundición grisP. casquillo de sujeción cónico 201244112,05-110,67121903832  0,00 €
22005-0830048BFundición grisP. casquillo de sujeción cónico 201248122,23-120,86129983832  0,00 €
22005-0830056BFundición grisP. casquillo de sujeción cónico 201256142,6-141,231501183832  0,00 €
22005-0830064FFundición grisP. casquillo de sujeción cónico 251764162,97125161,61681403845  0,00 €
22005-0830072FFundición grisP. casquillo de sujeción cónico 251772183,35125181,971921583845  0,00 €
22005-0830080IFundición grisP. casquillo de sujeción cónico 251780203,74125202,35-1783845  0,00 €
22005-0830090LFundición grisP. casquillo de sujeción cónico 251790229,18125227,81-2043845  0,00 €
22005-0830112LFundición grisP. casquillo de sujeción cónico 2517112285,21125283,83-2603845  0,00 €
22005-0830144LFundición grisP. casquillo de sujeción cónico 2517144366,69125365,32-3413845  0,00 €
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
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Ejemplo de aplicación
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40