norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliuretano (PU) con tiro de acero.Indicación:Correas dentadas de fabricación continua con perfil trapezoidal según DIN 7721 T1, con división métrica. Ideal para accionamientos con alta flexibilidad de correa. Permite diámetros de arandela mínimos. Las correas dentadas son adecuadas para accionamientos en los que se requiere precisión, allí donde la limpieza es importante y en caso de influencias químicas. Rango de temperatura:De -30 °C a +90 °CCaracterísticas:- Sin mantenimiento
- Alta transmisión de potencia
- Escasa extensión de correa
- Posicionamiento preciso y conformidad angular
- Excelente resistencia química, especialmente contra aceites, grasas y combustibles
- Máxima resistencia a la abrasión
- Potencia transmisible hasta 30 kW
- Revoluciones admisibles hasta 10.000 r. p. m.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22052_10 Correas dentadas, perfil T10 127 kB
 Indicación técnica para correas dentadas 22052 y 22057 372 kB
 Indicación técnica para correas dentadas 22052, 22054, 22057 y 22059 131 kB

Planos

Correas dentadas, perfil T10

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Anchura de correa 16
Referencia
Anchura de correa 25
Referencia
Anchura de correa 32
Número
de
dientes
Longitud efectivaFiltro
22052-1016X026022052-1025X026022052-1032X026026260
22052-1016X037022052-1025X037022052-1032X037037370
22052-1016X040022052-1025X040022052-1032X040040400
22052-1016X041022052-1025X041022052-1032X041041410
22052-1016X044022052-1025X044022052-1032X044044440
22052-1016X045022052-1025X045022052-1032X045045450
22052-1016X050022052-1025X050022052-1032X050050500
22052-1016X053022052-1025X053022052-1032X053053530
22052-1016X056022052-1025X056022052-1032X056056560
22052-1016X061022052-1025X061022052-1032X061061610
22052-1016X063022052-1025X063022052-1032X063063630
22052-1016X066022052-1025X066022052-1032X066066660
22052-1016X069022052-1025X069022052-1032X069069690
22052-1016X070022052-1025X070022052-1032X070070700
22052-1016X072022052-1025X072022052-1032X072072720
22052-1016X075022052-1025X075022052-1032X075075750
22052-1016X078022052-1025X078022052-1032X078078780
22052-1016X081022052-1025X081022052-1032X081081810
22052-1016X084022052-1025X084022052-1032X084084840
22052-1016X088022052-1025X088022052-1032X088088880
22052-1016X089022052-1025X089022052-1032X089089890
22052-1016X090022052-1025X090022052-1032X090090900
22052-1016X092022052-1025X092022052-1032X092092920
22052-1016X096022052-1025X096022052-1032X096096960
22052-1016X097022052-1025X097022052-1032X097097970
22052-1016X098022052-1025X098022052-1032X098098980
22052-1016X101022052-1025X101022052-1032X10101011010
22052-1016X108022052-1025X108022052-1032X10801081080
22052-1016X111022052-1025X111022052-1032X11101111110
22052-1016X114022052-1025X114022052-1032X11401141140
22052-1016X115022052-1025X115022052-1032X11501151150
22052-1016X121022052-1025X121022052-1032X12101211210
22052-1016X124022052-1025X124022052-1032X12401241240
22052-1016X125022052-1025X125022052-1032X12501251250
22052-1016X130022052-1025X130022052-1032X13001301300
22052-1016X132022052-1025X132022052-1032X13201321320
22052-1016X135022052-1025X135022052-1032X13501351350
22052-1016X139022052-1025X139022052-1032X13901391390
22052-1016X140022052-1025X140022052-1032X14001401400
22052-1016X142022052-1025X142022052-1032X14201421420
22052-1016X144022052-1025X144022052-1032X14401441440
22052-1016X145022052-1025X145022052-1032X14501451450
22052-1016X146022052-1025X146022052-1032X14601461460
22052-1016X150022052-1025X150022052-1032X15001501500
22052-1016X156022052-1025X156022052-1032X15601561560
22052-1016X161022052-1025X161022052-1032X16101611610
22052-1016X175022052-1025X175022052-1032X17501751750
22052-1016X178022052-1025X178022052-1032X17801781780
22052-1016X188022052-1025X188022052-1032X18801881880
22052-1016X196022052-1025X196022052-1032X19601961960
22052-1016X225022052-1025X225022052-1032X22502252250

Otros artículos de esta categoría