norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliuretano (PU) con tiro de acero.Indicación:Correas dentadas de fabricación continua con perfil trapezoidal y tiro de acero reforzado (en comparación con la serie T), con división métrica. Perfil dentado optimizado para una distribución regular de la fuerza y una escasa deformación de los dientes bajo carga. Efecto poligonal reducido para una marcha de correa más suave. Las correas dentadas son adecuadas para accionamientos en los que se requiere precisión, allí donde la limpieza es importante y en caso de influencias químicas. Rango de temperatura:De -30 °C a +90 °CCaracterísticas:- Sin mantenimiento
- Alta transmisión de potencia
- Escasa extensión de correa
- Posicionamiento preciso y conformidad angular
- Excelente resistencia química, especialmente contra aceites, grasas y combustibles
- Máxima resistencia a la abrasión
- Potencia transmisible hasta 70 kW
- Revoluciones admisibles hasta 10.000 r. p. m.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22057_10 Correas dentadas, perfil AT10 127 kB
 Indicación técnica para correas dentadas 22052 y 22057 372 kB
 Indicación técnica para correas dentadas 22052, 22054, 22057 y 22059 131 kB

Planos

Correas dentadas, perfil AT10

Selección/filtro de artículos

ReferenciaPerfilAnchura de correaNúmero
de
dientes
Longitud efectivaCADAcc.PrecioPedir
22057-1016X0500AT101650500 20.59 €
22057-1016X0560AT101656560 23.40 €
22057-1016X0610AT101661610 24.59 €
22057-1016X0660AT101666660 26.32 €
22057-1016X0700AT101670700 26.52 €
22057-1016X0730AT101673730 26.85 €
22057-1016X0780AT101678780 27.73 €
22057-1016X0800AT101680800 28.09 €
22057-1016X0840AT101684840 28.96 €
22057-1016X0890AT101689890 31.57 €
22057-1016X0920AT101692920 34.19 €
22057-1016X0960AT101696960 35.24 €
22057-1016X0980AT101698980 36.43 €
22057-1016X1010AT10161011010 37.49 €
22057-1016X1050AT10161051050 38.70 €
22057-1016X1080AT10161081080 39.77 €
22057-1016X1150AT10161151150 41.87 €
22057-1016X1210AT10161211210 43.26 €
22057-1016X1250AT10161251250 43.95 €
22057-1016X1320AT10161321320 48.30 €
22057-1016X1400AT10161401400 50.92 €
22057-1016X1500AT10161501500 53.37 €
22057-1016X1600AT10161601600 55.28 €
22057-1016X1700AT10161701700 56.15 €
22057-1016X1800AT10161801800 58.78 €
22057-1025X0500AT102550500 32.25 €
22057-1025X0560AT102556560 36.43 €
22057-1025X0610AT102561610 38.55 €
22057-1025X0660AT102566660 40.80 €
22057-1025X0700AT102570700 41.16 €
22057-1025X0730AT102573730 41.68 €
22057-1025X0780AT102578780 42.91 €
22057-1025X0800AT102580800 43.61 €
22057-1025X0840AT102584840 45.52 €
22057-1025X0890AT102589890 49.35 €
22057-1025X0920AT102592920 53.02 €
22057-1025X0960AT102596960 54.59 €
22057-1025X0980AT102598980 56.86 €
22057-1025X1010AT10251011010 58.41 €
22057-1025X1050AT10251051050 60.35 €
22057-1025X1080AT10251081080 61.74 €
22057-1025X1150AT10251151150 65.41 €
22057-1025X1210AT10251211210 67.33 €
22057-1025X1250AT10251251250 68.54 €
22057-1025X1320AT10251321320 75.34 €
22057-1025X1400AT10251401400 79.36 €
22057-1025X1500AT10251501500 83.18 €
22057-1025X1600AT10251601600 86.00 €
22057-1025X1700AT10251701700 87.89 €
22057-1025X1800AT10251801800 91.74 €
22057-1032X0500AT103250500 40.63 €
22057-1032X0560AT103256560 46.21 €
22057-1032X0610AT103261610 49.02 €
22057-1032X0660AT103266660 52.31 €
22057-1032X0700AT103270700 52.49 €
22057-1032X0730AT103273730 53.52 €
22057-1032X0780AT103278780 54.77 €
22057-1032X0800AT103280800 55.81 €
22057-1032X0840AT103284840 58.09 €
22057-1032X0890AT103289890 63.14 €
22057-1032X0920AT103292920 68.01 €
22057-1032X0960AT103296960 69.78 €
22057-1032X0980AT103298980 73.08 €
22057-1032X1010AT10321011010 74.65 €
22057-1032X1050AT10321051050 77.06 €
22057-1032X1080AT10321081080 79.18 €
22057-1032X1150AT10321151150 83.38 €
22057-1032X1210AT10321211210 86.14 €
22057-1032X1250AT10321251250 87.89 €
22057-1032X1320AT10321321320 96.11 €
22057-1032X1400AT10321401400 101.51 €
22057-1032X1500AT10321501500 106.39 €
22057-1032X1600AT10321601600 109.89 €
22057-1032X1700AT10321701700 112.30 €
22057-1032X1800AT10321801800 117.39 €