norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliuretano (PU) con tiro de acero.Indicación:Correas dentadas de fabricación continua con perfil trapezoidal y tiro de acero reforzado (en comparación con la serie T), con división métrica. Perfil dentado optimizado para una distribución regular de la fuerza y una escasa deformación de los dientes bajo carga. Efecto poligonal reducido para una marcha de correa más suave. Las correas dentadas son adecuadas para accionamientos en los que se requiere precisión, allí donde la limpieza es importante y en caso de influencias químicas. Rango de temperatura:De -30 °C a +90 °CCaracterísticas:- Sin mantenimiento
- Alta transmisión de potencia
- Escasa extensión de correa
- Posicionamiento preciso y conformidad angular
- Excelente resistencia química, especialmente contra aceites, grasas y combustibles
- Máxima resistencia a la abrasión
- Potencia transmisible hasta 70 kW
- Revoluciones admisibles hasta 10.000 r. p. m.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22057_5 Correas dentadas, perfil AT5 128 kB
 Indicación técnica para correas dentadas 22052 y 22057 372 kB
 Indicación técnica para correas dentadas 22052, 22054, 22057 y 22059 131 kB

Planos

Correas dentadas, perfil AT5

Selección/filtro de artículos

ReferenciaPerfilAnchura de correaNúmero
de
dientes
Longitud efectivaCADAcc.PrecioPedir
22057-0510X0225AT51045225 8.89 €
22057-0510X0255AT51051255 9.23 €
22057-0510X0280AT51056280 9.57 €
22057-0510X0300AT51060300 9.57 €
22057-0510X0340AT51068340 10.47 €
22057-0510X0375AT51075375 10.82 €
22057-0510X0390AT51078390 10.82 €
22057-0510X0420AT51084420 10.98 €
22057-0510X0455AT51091455 11.17 €
22057-0510X0500AT510100500 11.87 €
22057-0510X0545AT510109545 12.89 €
22057-0510X0600AT510120600 13.41 €
22057-0510X0610AT510122610 13.41 €
22057-0510X0660AT510132660 14.12 €
22057-0510X0720AT510144720 14.65 €
22057-0510X0750AT510150750 15.38 €
22057-0510X0780AT510156780 15.50 €
22057-0510X0825AT510165825 15.71 €
22057-0510X0975AT510195975 17.46 €
22057-0510X1050AT5102101050 18.84 €
22057-0510X1125AT5102251125 19.55 €
22057-0510X1500AT5103001500 25.28 €
22057-0516X0225AT51645225 14.29 €
22057-0516X0255AT51651255 14.82 €
22057-0516X0280AT51656280 15.50 €
22057-0516X0300AT51660300 15.71 €
22057-0516X0340AT51668340 16.41 €
22057-0516X0375AT51675375 16.56 €
22057-0516X0390AT51678390 16.73 €
22057-0516X0420AT51684420 17.09 €
22057-0516X0455AT51691455 17.96 €
22057-0516X0500AT516100500 19.01 €
22057-0516X0545AT516109545 20.59 €
22057-0516X0600AT516120600 21.28 €
22057-0516X0610AT516122610 21.28 €
22057-0516X0660AT516132660 22.51 €
22057-0516X0720AT516144720 23.54 €
22057-0516X0750AT516150750 24.07 €
22057-0516X0780AT516156780 24.44 €
22057-0516X0825AT516165825 24.59 €
22057-0516X0975AT516195975 27.90 €
22057-0516X1050AT5162101050 30.02 €
22057-0516X1125AT5162251125 31.38 €
22057-0516X1500AT5163001500 40.27 €
22057-0525X0225AT52545225 21.99 €
22057-0525X0255AT52551255 23.40 €
22057-0525X0280AT52556280 23.92 €
22057-0525X0300AT52560300 24.07 €
22057-0525X0340AT52568340 25.48 €
22057-0525X0375AT52575375 26.16 €
22057-0525X0390AT52578390 26.32 €
22057-0525X0420AT52584420 26.85 €
22057-0525X0455AT52591455 27.73 €
22057-0525X0500AT525100500 29.29 €
22057-0525X0545AT525109545 31.74 €
22057-0525X0600AT525120600 33.14 €
22057-0525X0610AT525122610 33.32 €
22057-0525X0660AT525132660 35.24 €
22057-0525X0720AT525144720 36.43 €
22057-0525X0750AT525150750 37.49 €
22057-0525X0780AT525156780 38.39 €
22057-0525X0825AT525165825 38.55 €
22057-0525X0975AT525195975 43.41 €
22057-0525X1050AT5252101050 46.72 €
22057-0525X1125AT5252251125 48.82 €
22057-0525X1500AT5253001500 62.45 €