|
|
22281-01Juegos de deslizadores de cadena |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Deslizador de plástico Vesconite®. Tornillo y tuerca de acero.Versión:Tornillo ISO 4017, clase de resistencia 8.8, cincado. Tuerca ISO 4035, clase de resistencia 8, cincada.Indicación:Para la sujeción de cadenas de rodillos. El juego de deslizador de cadena puede combinarse con todos los elementos de sujeción para el tensor de cadena listo para su montaje. El diseño simétrico permite el uso por ambos lados. Unos radios grandes garantizan una elevada estabilidad de marcha. El plástico de alta calidad no necesita lubricación.
La máxima velocidad de cadena no puede sobrepasar 1,5 m/s en uso continuo.Rango de temperatura:De -40 °C a +120 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: