norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio.
Tornillo sinfín de acero, rueda helicoidal de latón especial.
Versión:Carcasa anodizada.
Rodamiento de bolas con anillo de obturación de goma RS.
Indicación:Reductor sinfín de aplicación universal y libre de mantenimiento en un tamaño constructivo con distancia entre ejes de 20 mm y 7 transmisiones diferentes. La carcasa está encapsulada contra la salida de grasa y efectos del polvo. El engranaje de tornillo sinfín es ascendente a la izquierda. El sentido de giro del eje es indistinto.

- Transmisión de fuerza suave
- Fijación de atornillado sencilla
- Sin ruidos
Datos técnicos:Juego de torsión: ±1°
Tiempo de funcionamiento: 20 % (en 5 min.)
Vida útil: aprox. 1.000 horas (a plena carga, revoluciones 500 rpm y tiempo de funcionamiento 20 %)
Rango de temperatura:De -20°C a +60°C.Tener en cuenta:FR fuerza radial admisible con FA=0
FA fuerza axial admisible con FR=0
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22700 Reductores sinfín 303 kB

Planos

Reductores sinfín

Selección/filtro de artículos

ReferenciaRelación de transmisiónBloqueo automáticoVelocidad
n
rpm
Máx. par de
accionamiento M
Nm
Par de giro saliente máx.
M
Nm
Carga sobre eje
FR
N
Carga sobre eje
FA
N
Eficiencia
%
CADAcc.PrecioPedir
22700-1313:1sin autobloqueante100 / 500 / 10002,1 / 1,8 / 1,515 / 13 / 1120020056 202.75 €
22700-1515:1sin autobloqueante100 / 500 / 10001,5 / 1,3 / 1,012 / 10 / 825025052 202.75 €
22700-1818:1sin autobloqueante100 / 500 / 10001,1 / 0,9 / 0,711 / 9 / 725025055 202.75 €
22700-2323:1sin autobloqueante100 / 500 / 10000,9 / 0,7 / 0,510 / 8 / 625025050 202.75 €
22700-3030:1sin autobloqueante100 / 500 / 10000,6 / 0,5 / 0,48,5 / 7 / 5,535035045 202.75 €
22700-4040:1autobloqueante100 / 500 / 10000,4 / 0,3 / 0,35,5 / 4,8 / 440040039 202.75 €
22700-6565:1autobloqueante100 / 500 / 10000,2 / 0,2 / 0,24,5 / 3,8 / 350050029 202.75 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83