norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 1, dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma A, con cubo
22400_A

Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 1, dentado fresado,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Indicación:Las ruedas dentadas cilíndricas disponen de un agujero de centrado o están preperforadas (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D2 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran las ruedas dentadas. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22400_A Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 1, dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma A, con cubo 251 kB

Planos

Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 1, dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma A, con cubo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Número
de
dientes
DD1D2
máx.
D3BLCADAcc.PrecioPedir
22400-0110150012A121412691525 4.34 €
22400-0110150013A131513-101525 4.58 €
22400-0110150014A141614-111525 4.58 €
22400-0110150015A151715-121525 4.99 €
22400-0110150016A161816-131525 4.99 €
22400-0110150017A171917-141525 5.76 €
22400-0110150018A1820188151525 6.53 €
22400-0110150019A1921198151525 6.69 €
22400-0110150020A2022208161525 7.07 €
22400-0110150021A2123218161525 7.45 €
22400-0110150022A2224228161525 7.64 €
22400-0110150023A2325238181525 7.07 €
22400-0110150024A24262410201525 8.58 €
22400-0110150025A25272510201525 7.45 €
22400-0110150026A26282610201525 7.45 €
22400-0110150027A27292710201525 9.51 €
22400-0110150028A28302810201525 9.88 €
22400-0110150029A29312910201525 10.06 €
22400-0110150030A30323010201525 8.69 €
22400-0110150031A31333110251525 9.03 €
22400-0110150032A32343210251525 9.15 €
22400-0110150033A33353310251525 9.95 €
22400-0110150034A34363410251525 10.56 €
22400-0110150035A35373510251525 10.56 €
22400-0110150036A36383610251525 11.01 €
22400-0110150037A37393710251525 11.33 €
22400-0110150038A38403810251525 11.81 €
22400-0110150039A39413910251525 12.11 €
22400-0110150040A40424010251525 11.59 €
22400-0110150041A41434110301525 11.76 €
22400-0110150042A42444210301525 12.14 €
22400-0110150043A43454310301525 13.41 €
22400-0110150044A44464410301525 12.71 €
22400-0110150045A45474510301525 13.13 €
22400-0110150046A46484610301525 13.41 €
22400-0110150047A47494710301525 14.26 €
22400-0110150048A48504810301525 14.96 €
22400-0110150049A49514910301525 15.65 €
22400-0110150050A50525012301525 16.77 €
22400-0110150051A51535112401525 17.46 €
22400-0110150052A52545212401525 17.46 €
22400-0110150053A53555312401525 18.46 €
22400-0110150054A54565412401525 19.44 €
22400-0110150055A55575512401525 19.56 €
22400-0110150056A56585612401525 19.56 €
22400-0110150057A57595712401525 19.86 €
22400-0110150058A58605812401525 20.13 €
22400-0110150059A59615912401525 20.53 €
22400-0110150060A60626012401525 21.24 €
22400-0110150061A61636112501525 22.07 €
22400-0110150062A62646212501525 22.36 €
22400-0110150063A63656312501525 22.64 €
22400-0110150064A64666412501525 24.18 €
22400-0110150065A65676512501525 24.75 €
22400-0110150066A66686612501525 24.86 €
22400-0110150067A67696712501525 24.86 €
22400-0110150068A68706812501525 25.15 €
22400-0110150069A69716912501525 25.45 €
22400-0110150070A70727012501525 26.96 €